60L024B Mini Motor de Passo - Can Stack
60L024B
The 60L024B provides up to 24 oz-in (169.5 mNm) of holding torque in a 24 mm frame size, making it perfect for higher torque applications. It is available in 5 or 12 volt windings, and in unipolar or bipolar designs.
Destaques dos Produtos
- Excepcional controle de malha aberta - sem necessidade de encoder
- Controle digital - fácil de utilizar com microprocessadores
- Eficiente em custo - design compacto, custo reduzido de integração
- Livre de manutenção - sem desgaste de escovas
- unipolar e bipolar
Personalização disponível
- Rolamentos, ímãs de embreagem, amortecedores
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Ímãs - para proporcionar maior torque ou níveis de retenção reduzidos
- Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
- Pinhões e engrenagens
- Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis
Aplicação
- Atuadores de válvulas
- Diagnóstico clínico
- Dispensa farmacêutica
- Aplicações robóticas
- Posicionamento de antenas
- Impressoras e copiadoras
- Sistemas de comutação
Número da peça | 60L024B1B | 60L024B1U | 60L024B2B | 60L024B2U |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
Diâmetro do motor (mm) | 59,18 | 59,18 | 59,18 | 59,18 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Tensão nominal (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
Inércia do rotor (gcm²) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
Peso (g) | 440 | 440 | 440 | 440 |
Peso (oz) | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Padrões atendidos | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS |
Ângulo de passo (graus) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Passos por volta | 24 | 24 | 24 | 24 |
Precisão absoluta 2 fases ligadas, passo total (graus) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Temperatura da bobina (máx.) (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Temperatura da bobina (máx.) (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Torque de detenção (mNm) | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
Torque de detenção (oz-in) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Resistência de tensão dielétrica (VAC) | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos |
Torque de detenção (mín.) (mNm) | 169,48 | 130,64 | 169,48 | 130,64 |
Torque de detenção (mín.) (oz-in) | 24 | 18,5 | 24 | 18,5 |
Indutância por fase, típica (mH) | 11,5 | 6 | 65 | 32 |
Resistência do isolamento a 500 Vcc (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Corrente nominal por fase (A) | 1,09 | 1,09 | 0,46 | 0,46 |
Resistência por fase, ± 10% (Ohm) | 4,6 | 4,6 | 26,2 | 26,2 |
Fase do enrolamento | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
Cabo | AWG #24, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #24, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #24, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #24, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
60L024B Specification Page | Página de especificações | ||
60L024B drawing | Desenho 2D | ||
60L024B 3D drawing | Desenho 3D |