Desenho de motor com ranhuras CC sem escovas

Motores de passo com disco magnético

Os motores de discos magnétics são motores de micro passo avançados que oferecem excepcional performance dinâmica do motor, altas resoluções de passo além de altas acelerações incomparáveis com as atuais tecnologias de motor de passo.

MICRO STEPPER MOTOR

As excepcionais possibilidades oferecidas pela nossa linha de motores de passo com disco magnético são inigualáveis por qualquer outro tipo de motor de passo. Sua avançada tecnologia, desenvolvida pela Portescap na Suíça, permite um desempenho dinâmico verdadeiramente excepcional. O exclusivo ímã de disco fino permite obter resoluções de passo mais finas que os motores de passo de ímã permanente em um determinado envelope; aceleração significativamente mais alta devido à baixa inércia; e velocidade máxima superior à dos motores de passo convencionais devido ao uso de um circuito magnético mais curto, com menos perdas de ferro.

Esse design exclusivo aproveita ao máximo os novos ímãs de terras raras e suas características:

  • Baixo momento de inércia, resultando em excelente aceleração e altas frequências de parada e partida
  • Circuito magnético curto, proporcionando alta velocidade e recursos de reforço
  • O método específico de magnetização proporciona ângulos de passo menores que os motores de passo convencionais com ímã permanente
  • O pacote otimizado gera movimentos incrementais no menor intervalo de tempo possível

Esses motores de passo de alta velocidade são excelentes para aplicações que exigem a precisão de um motor de passo e a velocidade e aceleração de um motor CC sem escovas.

MOTORES DE PASSO COM DISCO MAGNÉTICO

Diâmetro do motor (mm) Diâmetro do motor (in) Torque de detenção (corrente nominal) (mNm) Torque de detenção (corrente nominal) (oz-in) Torque de detenção (oz-in) Torque de detenção (mNm) Ângulo de passo (graus) Passos por volta Especificações CAD 3D CAD
P010 064 10 0,394 1,8 0,25 0,1 0,9 15 24
P010 104 10 0,394 1,5 0,21 0,1 0,9 9 40
PH010 064 10 0,394 2,4 0,34 0,2 1,1 15 24
PH010 104 10 0,394 2,1 0,3 0,2 1 9 40
P110 064 16 0,63 7 0,99 0,2 1,7 15 24
P110 104 16 0,63 6,2 0,88 0,2 1,7 9 40
P310 32 1,26 14 2 0,4 2,6 6 60
P430 39 1,535 60 8,5 0,9 6,5 3.6 100
P520 52 2,047 120 17 2,5 18 3.6 100
P532 EN 52 2,047 205 29 6,4 45 3.6 100
P532 52 2,047 205 29 5,7 40 3.6 100
PP520 52 2,047 120 17 2,5 18 3.6 100
P760 EN 74 2,33 325 46 2,8 20 7.5 48