P010 104

P010 104 Motor de passo de disco magnéitco

P010 104 Motor de Passo de Alta Velocidade - Disco Magnético

P010 104

Os motores com disco magnético da Portescap fornecem um desempenho dinâmico inigualável por qualquer outro motor de passo de pequeno diâmetro no mercado. O exclusivo ímã de disco fino permite obter resoluções de passo mais finas em um determinado encapsulamento, gerando acelerações e velocidades finais significativamente maiores que os motores de passo convencionais.

Destaques dos Produtos

  • Precisos - adequados para micropasso
  • Rápidos - o disco magnético proporciona aceleração e velocidade máxima superiores às de qualquer outro motor de passo, mantendo ao mesmo tempo um posicionamento preciso
  • Exclusivos - baixo torque de retenção, altamente personalizáveis
  • Adaptáveis - mais passos por volta do que outros motores de passo de diâmetro semelhante

Personalização disponível

  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Encoders para verificação de posição
  • Caixas de engrenagem para maior torque
  • Eixos com fusos
  • Rolamentos de luva ou de esferas
  • Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis

Aplicação

Número da peça P010 104 003 02 P010 104 020 02
Diâmetro do motor (in) 0,394 0,394
Diâmetro do motor (mm) 10 10
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -20 to +50 -20 to +50
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -4 to +122 -4 to +122
Constante de tempo elétrica (ms) 0,6 0,6
Inércia do rotor (gcm²) 0,07 0,07
Peso (g) 9 9
Peso (oz) 0,32 0,32
Ângulo de passo (graus) 9 9
Passos por volta 40 40
Precisão absoluta 2 fases ligadas, passo total (graus) ± 0.45 ± 0.45
Temperatura da bobina (máx.) (°C) 130 130
Temperatura da bobina (máx.) (°F) 266 266
Torque de detenção (mNm) 0,9 0,9
Torque de detenção (oz-in) 0,1 0,1
Resistência de tensão dielétrica (VAC) 500 VRMS CA por 5 segundos 500 VRMS CA por 5 segundos
Indutância por fase, típica (mH) 1,8 13,7
Aceleração angular (corrente nominal) 210000 210000
Carga axial do eixo (máx.) (N) 2,5 2,5
Carga axial do eixo (máx.) (oz) 9 9
Amplitude EMF (V/kstep/s) 0,46 1,1
Torque de detenção, 1,5x (corrente nominal) (mNm) 2,1 2,1
Torque de detenção, 1,5x (corrente nominal) (oz-in) 0,3 0,3
Torque de detenção (corrente nominal) (mNm) 1,5 1,5
Torque de detenção (corrente nominal) (oz-in) 0,21 0,21
Corrente de fase nominal (1 fase ativa) (A) 0,62 0,24
Corrente de fase nominal (2 fases ativas) (A) 0,44 0,17
Taxa de potência (corrente nominal) (kW/s) 0,5 0,5
Carga radial do eixo (máx.) (N) 2,5 2,5
Carga radial do eixo (máx.) (oz) 9 9
Resistência por fase, típica (Ohm) 3 19
Resistência térmica da bobina/estator (°C/W) 66 66
Folga no eixo - Axial (μm) 40@2N 40@2N
Folga no eixo - Radial (μm) 30@2N 30@2N
Document Document Type Language File Type
P010 104 Specification Page Página de especificações
P010 104 drawing Desenho 2D
P010 104 3D drawing Desenho 3D