P110 064

P110 064 Motor de Passo de Alta Velocidade - Disco Magnético

P110 064

Os motores com disco magnético da Portescap fornecem um desempenho dinâmico inigualável por qualquer outro motor de passo de pequeno diâmetro no mercado. O exclusivo ímã de disco fino permite obter resoluções de passo mais finas em um determinado encapsulamento, gerando acelerações e velocidades finais significativamente maiores que os motores de passo convencionais.

Destaques dos Produtos

  • Precisos - adequados para micropasso
  • Rápidos - o disco magnético proporciona aceleração e velocidade máxima superiores às de qualquer outro motor de passo, mantendo ao mesmo tempo um posicionamento preciso
  • Exclusivos - baixo torque de retenção, altamente personalizáveis
  • Adaptáveis - mais passos por volta do que outros motores de passo de diâmetro semelhante

Personalização disponível

  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Encoders para verificação de posição
  • Caixas de engrenagem para maior torque
  • Eixos com fusos
  • Rolamentos de luva ou de esferas
  • Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis

Aplicação

Número da peça P110 064 2.5 08 P110 064 015 08 P110 064 068 08
Diâmetro do motor (in) 0,63 0,63 0,63
Diâmetro do motor (mm) 16 16 16
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -20 to +50 -20 to +50 -20 to +50
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -4 to +122 -4 to +122 -4 to +122
Constante de tempo elétrica (ms) 0,8 0,8 0,8
Inércia do rotor (gcm²) 0,4 0,4 0,4
Peso (g) 23 23 23
Peso (oz) 0,81 0,81 0,81
Ângulo de passo (graus) 15 15 15
Passos por volta 24 24 24
Precisão absoluta 2 fases ligadas, passo total (graus) ± 0.75 ± 0.75 ± 0.75
Temperatura da bobina (máx.) (°C) 130 130 130
Temperatura da bobina (máx.) (°F) 266 266 266
Torque de detenção (mNm) 1,7 1,7 1,7
Torque de detenção (oz-in) 0,2 0,2 0,2
Resistência de tensão dielétrica (VAC) 500 VRMS CA por 5 segundos 500 VRMS CA por 5 segundos 500 VRMS CA por 5 segundos
Indutância por fase, típica (mH) 2,2 12 46
Aceleração angular (corrente nominal) 175000 175000 175000
Carga axial do eixo (máx.) (N) 2,5 2,5 2,5
Carga axial do eixo (máx.) (oz) 9 9 9
Amplitude EMF (V/kstep/s) 2 5,2 10,8
Torque de detenção, 1,5x (corrente nominal) (mNm) 10 10 10
Torque de detenção, 1,5x (corrente nominal) (oz-in) 1,42 1,42 1,42
Torque de detenção (corrente nominal) (mNm) 7 7 7
Torque de detenção (corrente nominal) (oz-in) 0,99 0,99 0,99
Corrente de fase nominal (1 fase ativa) (A) 0,9 0,35 0,17
Corrente de fase nominal (2 fases ativas) (A) 0,63 0,25 0,12
Taxa de potência (corrente nominal) (kW/s) 1,2 1,2 1,2
Carga radial do eixo (máx.) (N) 2,5 2,5 2,5
Carga radial do eixo (máx.) (oz) 9 9 9
Resistência por fase, típica (Ohm) 2,5 15 62
Resistência térmica da bobina/estator (°C/W) 45 45 45
Folga no eixo - Axial (μm) 40@2N 40@2N 40@2N
Folga no eixo - Radial (μm) 30@2N 30@2N 30@2N
Document Document Type Language File Type
P110 064 Specification Page Página de especificações
P110 064 drawing Desenho 2D
P110 064 3D drawing Desenho 3D