P532

P532 Motor de passo de disco magnéitco

P532 Motor de Passo de Alta Velocidade - Disco Magnético

P532

Os motores com disco magnético da Portescap fornecem um desempenho dinâmico inigualável por qualquer outro motor de passo de pequeno diâmetro no mercado. O exclusivo disco magnético fino permite obter resoluções de passo mais finas em um determinado encapsulamento, gerando acelerações e velocidades finais significativamente maiores que os motores de passo convencionais.

Destaques dos Produtos

  • Precisos - adequados para micropasso
  • Rápidos - o disco magnético proporciona aceleração e velocidade máxima superiores às de qualquer outro motor de passo, mantendo ao mesmo tempo um posicionamento preciso
  • Exclusivos - baixo torque de retenção, altamente personalizáveis
  • Adaptáveis - mais passos por volta do que outros motores de passo de diâmetro semelhante

Personalização disponível

  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Caixas de engrenagem para maior torque
  • Rolamentos de luva ou de esferas
  • Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis

Aplicação

Número da peça P532 258 0.7 10 (parallel) P532 258 004 10 (parallel) P532 258 004 10 (series) P532 258 012 10 (series)
Diâmetro do motor (in) 2,047 2,047 2,047 2,047
Diâmetro do motor (mm) 52 52 52 52
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -20 to +50 -20 to +50 -20 to +50 -20 to +50
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -4 to +122 -4 to +122 -4 to +122 -4 to +122
Constante de tempo elétrica (ms) 2,3 2,3 2,3 2,3
Inércia do rotor (gcm²) 12 12 12 12
Peso (g) 250 250 250 250
Peso (oz) 8,8 8,8 8,8 8,8
Ângulo de passo (graus) 3,6 3,6 3,6 3,6
Passos por volta 100 100 100 100
Precisão absoluta 2 fases ligadas, passo total (graus) ± 0.18 ± 0.18 ± 0.18 ± 0.18
Temperatura da bobina (máx.) (°C) 130 130 130 130
Temperatura da bobina (máx.) (°F) 266 266 266 266
Torque de detenção (mNm) 40 40 40 40
Torque de detenção (oz-in) 5,7 5,7 5,7 5,7
Resistência de tensão dielétrica (VAC) 500 VRMS CA por 5 segundos 500 VRMS CA por 5 segundos 500 VRMS CA por 5 segundos 500 VRMS CA por 5 segundos
Indutância por fase, típica (mH) 0,7 5 20 64
Aceleração angular (corrente nominal) 195000 195000 195000 195000
Carga axial do eixo (máx.) (N) 30 30 30 30
Carga axial do eixo (máx.) (oz) 108 108 108 108
Amplitude EMF (V/kstep/s) 2,3 6 12 21
Torque de detenção, 1,5x (corrente nominal) (mNm) 300 300 300 300
Torque de detenção, 1,5x (corrente nominal) (oz-in) 42,5 42,5 42,5 42,5
Torque de detenção (corrente nominal) (mNm) 205 205 205 205
Torque de detenção (corrente nominal) (oz-in) 29 29 29 29
Corrente de fase nominal (1 fase ativa) (A) 5,2 2 1 0,56
Corrente de fase nominal (2 fases ativas) (A) 3,7 1,4 0,7 0,4
Taxa de potência (corrente nominal) (kW/s) 35 35 35 35
Carga radial do eixo (máx.) (N) 20 20 20 20
Carga radial do eixo (máx.) (oz) 72 72 72 72
Resistência por fase, típica (Ohm) 0,4 2,2 8,8 27
Resistência térmica da bobina/estator (°C/W) 7,3 7,3 7,3 7,3
Folga no eixo - Axial (μm) 25@5N 25@5N 25@5N 25@5N
Folga no eixo - Radial (μm) 25@5N 25@5N 25@5N 25@5N
Document Document Type Language File Type
P532 Specification Page Página de especificações
P532 drawing Desenho 2D
P532 3D drawing Desenho 3D
Introducing P532 Disc Magnet Motor: Best in Class Power Rate/Acceleration (Comunicado de impresa) Comunicado de impresa