PH010 064

PH010 064 Motor de passo de disco magnéitco

PH010 064 Motor de Passo de Alta Velocidade - Disco Magnético

PH010 064

O motor de passo PH010 064 com disco magnético proporciona uma excelente performance incomparável com qualquer outro motor de passo de diâmetro miniaturizado no mercado. O fino disco magnético possibilita resoluções mais precisas em um mesmo tamanho de motor, acelerações bem mais altas bem como velocidades máximas mais altas do que motores de passo convencionais

Destaques dos Produtos

  • Preciso - bom para micro-passos
  • Rápido - o disco magnético possibilita aceleração mais rápida e velocidade final mais alta do que qualquer motor de passo convencional enquanto há manutenção de posicionamento preciso.
  • Unique - low detent torque and highly customizableÚnico - baixo torque de detenção e altamente customizável
  • Adaptable - higher steps per revolution than similar diameter steppersAdaptável - mais passos por volta do que qualquer motor de passo de diâmetro similar

Personalização disponível

  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Encoders para verificação de posição
  • Caixas de engrenagem para maior torque
  • Eixos com fusos
  • Rolamentos de luva ou de esferas
  • Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis

Aplicação

Número da peça PH010 064 003 04 PH010 064 010 04 PH010 064 020 04
Diâmetro do motor (in) 0,394 0,394 0,394
Diâmetro do motor (mm) 10 10 10
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -20 to +50 -20 to +50 -20 to +50
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -4 to +122 -4 to +122 -4 to +122
Constante de tempo elétrica (ms) 0,42 0,42 0,42
Inércia do rotor (gcm²) 0,07 0,07 0,07
Peso (g) 9 9 9
Peso (oz) 0,32 0,32 0,32
Ângulo de passo (graus) 15 15 15
Passos por volta 24 24 24
Precisão absoluta 2 fases ligadas, passo total (graus) ± 0.75 ± 0.75 ± 0.75
Temperatura da bobina (máx.) (°C) 130 130 130
Temperatura da bobina (máx.) (°F) 266 266 266
Torque de detenção (mNm) 1,1 1,1 1,1
Torque de detenção (oz-in) 0,2 0,2 0,2
Resistência de tensão dielétrica (VAC) 500 VRMS CA por 5 segundos 500 VRMS CA por 5 segundos 500 VRMS CA por 5 segundos
Indutância por fase, típica (mH) 1,3 4,2 8,4
Aceleração angular (corrente nominal) 343775 343775 343775
Carga axial do eixo (máx.) (N) 2,5 2,5 2,5
Carga axial do eixo (máx.) (oz) 9 9 9
Amplitude EMF (V/kstep/s) 1,21 2,25 3
Torque de detenção, 1,5x (corrente nominal) (mNm) 3,6 3,6 3,6
Torque de detenção, 1,5x (corrente nominal) (oz-in) 0,51 0,51 0,51
Torque de detenção (corrente nominal) (mNm) 2,4 2,4 2,4
Torque de detenção (corrente nominal) (oz-in) 0,34 0,34 0,34
Corrente de fase nominal (1 fase ativa) (A) 0,62 0,34 0,24
Corrente de fase nominal (2 fases ativas) (A) 0,44 0,24 0,17
Taxa de potência (corrente nominal) (kW/s) 0,5 0,5 0,5
Carga radial do eixo (máx.) (N) 2,5 2,5 2,5
Carga radial do eixo (máx.) (oz) 9 9 9
Resistência por fase, típica (Ohm) 3 10 19
Resistência térmica da bobina/estator (°C/W) 66 66 66
Folga no eixo - Axial (μm) 40@2N 40@2N 40@2N
Folga no eixo - Radial (μm) 30@2N 30@2N 30@2N
Document Document Type Language File Type
PH010 064 Specification Page Página de especificações
PH010 064 drawing Desenho 2D
PH010 064 3D drawing Desenho 3D