PH010 104 Motor de Passo de Alta Velocidade - Disco Magnético
PH010 104
O motor de passo PH010 104 com disco magnético proporciona uma excelente performance incomparável com qualquer outro motor de passo no mercado. O fino disco magnético possibilita resoluções mais precisas em um mesmo tamanho de motor.
Destaques dos Produtos
- Preciso - bom para micro-passos
- Rápido - o disco magnético possibilita aceleração mais rápida e velocidade final mais alta do que qualquer motor de passo convencional enquanto há manutenção de posicionamento preciso.
- Único - baixo torque de detenção e altamente customizável
- Adaptável - mais passos por volta do que qualquer motor de passo de diâmetro similar
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Encoders para verificação de posição
- Caixas de engrenagem para maior torque
- Eixos com fusos
- Rolamentos de luva ou de esferas
- Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis
Aplicação
- Pipetas
- Diagnóstico clínico
- Instrumentação
- Leitores de código de barras
- Atenuadores óticos
Número da peça | PH010 104 003 04 | PH010 104 010 04 | PH010 104 020 04 |
---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
Diâmetro do motor (mm) | 10 | 10 | 10 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Inércia do rotor (gcm²) | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Peso (g) | 9 | 9 | 9 |
Peso (oz) | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Ângulo de passo (graus) | 9 | 9 | 9 |
Passos por volta | 40 | 40 | 40 |
Precisão absoluta 2 fases ligadas, passo total (graus) | ± 0.45 | ± 0.45 | ± 0.45 |
Temperatura da bobina (máx.) (°C) | 130 | 130 | 130 |
Temperatura da bobina (máx.) (°F) | 266 | 266 | 266 |
Torque de detenção (mNm) | 1 | 1 | 1 |
Torque de detenção (oz-in) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Resistência de tensão dielétrica (VAC) | 500 VRMS CA por 5 segundos | 500 VRMS CA por 5 segundos | 500 VRMS CA por 5 segundos |
Indutância por fase, típica (mH) | 1,3 | 4,2 | 8,4 |
Aceleração angular (corrente nominal) | 301758 | 301758 | 301758 |
Carga axial do eixo (máx.) (N) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Carga axial do eixo (máx.) (oz) | 9 | 9 | 9 |
Amplitude EMF (V/kstep/s) | 0,64 | 1,18 | 1,58 |
Torque de detenção, 1,5x (corrente nominal) (mNm) | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
Torque de detenção, 1,5x (corrente nominal) (oz-in) | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Torque de detenção (corrente nominal) (mNm) | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Torque de detenção (corrente nominal) (oz-in) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Corrente de fase nominal (1 fase ativa) (A) | 0,62 | 0,34 | 0,24 |
Corrente de fase nominal (2 fases ativas) (A) | 0,44 | 0,24 | 0,17 |
Taxa de potência (corrente nominal) (kW/s) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Carga radial do eixo (máx.) (N) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Carga radial do eixo (máx.) (oz) | 9 | 9 | 9 |
Resistência por fase, típica (Ohm) | 3 | 10 | 19 |
Resistência térmica da bobina/estator (°C/W) | 66 | 66 | 66 |
Folga no eixo - Axial (μm) | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
Folga no eixo - Radial (μm) | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
PH010 104 Specification Page | Página de especificações |
|
|
PH010 104 drawing | Desenho 2D |
|
|
PH010 104 3D drawing | Desenho 3D |
|