As excepcionais possibilidades oferecidas pela nossa linha de motores de passo com disco magnético são inigualáveis por qualquer outro tipo de motor de passo. Sua avançada tecnologia, desenvolvida pela Portescap na Suíça, permite um desempenho dinâmico verdadeiramente excepcional. O exclusivo ímã de disco fino permite obter resoluções de passo mais finas que os motores de passo de ímã permanente em um determinado envelope; aceleração significativamente mais alta devido à baixa inércia; e velocidade máxima superior à dos motores de passo convencionais devido ao uso de um circuito magnético mais curto, com menos perdas de ferro.
Esse design exclusivo aproveita ao máximo os novos ímãs de terras raras e suas características:
- Baixo momento de inércia, resultando em excelente aceleração e altas frequências de parada e partida
- Circuito magnético curto, proporcionando alta velocidade e recursos de reforço
- O método específico de magnetização proporciona ângulos de passo menores que os motores de passo convencionais com ímã permanente
- O pacote otimizado gera movimentos incrementais no menor intervalo de tempo possível
Esses motores de passo de alta velocidade são excelentes para aplicações que exigem a precisão de um motor de passo e a velocidade e aceleração de um motor CC sem escovas.