PRODUTOS RELACIONADOS
P010 064 Motor de Passo de Alta Velocidade - Disco Magnético
P010 064
Os motores com disco magnético da Portescap fornecem um desempenho dinâmico inigualável por qualquer outro motor de passo de pequeno diâmetro no mercado. O exclusivo ímã de disco fino permite obter resoluções de passo mais finas em um determinado encapsulamento, gerando acelerações e velocidades finais significativamente maiores que os motores de passo convencionais.
Destaques dos Produtos
- Precisos - adequados para micropasso
- Rápidos - o disco magnético proporciona aceleração e velocidade máxima superiores às de qualquer outro motor de passo, mantendo ao mesmo tempo um posicionamento preciso
- Exclusivos - baixo torque de retenção, altamente personalizáveis
- Adaptáveis - mais passos por volta do que outros motores de passo de diâmetro semelhante
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Encoders para verificação de posição
- Caixas de engrenagem para maior torque
- Eixos com fusos
- Rolamentos de luva ou de esferas
- Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis
Aplicação
- Diagnóstico clínico
- Pipetas
- Leitores de código de barras
- Atenuadores óticos
Número da peça | P010 064 003 02 | P010 064 020 02 |
---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,394 | 0,394 |
Diâmetro do motor (mm) | 10 | 10 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,6 | 0,6 |
Inércia do rotor (gcm²) | 0,07 | 0,07 |
Peso (g) | 9 | 9 |
Peso (oz) | 0,32 | 0,32 |
Ângulo de passo (graus) | 15 | 15 |
Passos por volta | 24 | 24 |
Precisão absoluta 2 fases ligadas, passo total (graus) | ± 0.75 | ± 0.75 |
Temperatura da bobina (máx.) (°C) | 130 | 130 |
Temperatura da bobina (máx.) (°F) | 266 | 266 |
Torque de detenção (mNm) | 0,9 | 0,9 |
Torque de detenção (oz-in) | 0,1 | 0,1 |
Resistência de tensão dielétrica (VAC) | 500 VRMS CA por 5 segundos | 500 VRMS CA por 5 segundos |
Indutância por fase, típica (mH) | 1,8 | 13,7 |
Aceleração angular (corrente nominal) | 260000 | 260000 |
Carga axial do eixo (máx.) (N) | 2,5 | 2,5 |
Carga axial do eixo (máx.) (oz) | 9 | 9 |
Amplitude EMF (V/kstep/s) | 0,94 | 2,2 |
Torque de detenção, 1,5x (corrente nominal) (mNm) | 2,5 | 2,5 |
Torque de detenção, 1,5x (corrente nominal) (oz-in) | 0,35 | 0,35 |
Torque de detenção (corrente nominal) (mNm) | 1,8 | 1,8 |
Torque de detenção (corrente nominal) (oz-in) | 0,25 | 0,25 |
Corrente de fase nominal (1 fase ativa) (A) | 0,62 | 0,24 |
Corrente de fase nominal (2 fases ativas) (A) | 0,44 | 0,17 |
Taxa de potência (corrente nominal) (kW/s) | 0,5 | 0,5 |
Carga radial do eixo (máx.) (N) | 2,5 | 2,5 |
Carga radial do eixo (máx.) (oz) | 9 | 9 |
Resistência por fase, típica (Ohm) | 3 | 19 |
Resistência térmica da bobina/estator (°C/W) | 66 | 66 |
Folga no eixo - Axial (μm) | 40@2N | 40@2N |
Folga no eixo - Radial (μm) | 30@2N | 30@2N |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
P010 064 Specification Page | Página de especificações | ||
P010 064 drawing | Desenho 2D | ||
P010 064 3D drawing | Desenho 3D |