PRODUTOS RELACIONADOS
P532 EN Motor de Passo de Alta Velocidade - Disco Magnético
P532 EN
Os motores com disco magnético da Portescap fornecem um desempenho dinâmico inigualável por qualquer outro motor de passo de pequeno diâmetro no mercado. O exclusivo disco magnético fino permite obter resoluções de passo mais finas em um determinado encapsulamento, gerando acelerações e velocidades finais significativamente maiores que os motores de passo convencionais.
Destaques dos Produtos
- Precisos - adequados para micropasso
- Rápidos - o disco magnético proporciona aceleração e velocidade máxima superiores às de qualquer outro motor de passo, mantendo ao mesmo tempo um posicionamento preciso
- Exclusivos - baixo torque de retenção, altamente personalizáveis
- Adaptáveis - mais passos por volta do que outros motores de passo de diâmetro semelhante
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Encoders para verificação de posição
- Caixas de engrenagem para maior torque
- Eixos com fusos
- Rolamentos de luva ou de esferas
- Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis
Aplicação
- Diagnóstico clínico
- Guia de fios
- Braços manipuladores
- Cortadores a laser
- Eletroerosão a fio (EDM)
Número da peça | P532 0.7 150 HEDS 5540 A11 (parallel) | P532 004 150 HEDS 5540 A11 | P532 004 150 HEDS 5540 A11 (parallel) | P532 012 150 HEDS 5540 A11 |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 |
Diâmetro do motor (mm) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Inércia do rotor (gcm²) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Peso (g) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Peso (oz) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Ângulo de passo (graus) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Passos por volta | 100 | 100 | 100 | 100 |
Precisão absoluta 2 fases ligadas, passo total (graus) | ± 0.18 | ± 0.18 | ± 0.18 | ± 0.18 |
Temperatura da bobina (máx.) (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Temperatura da bobina (máx.) (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Torque de detenção (mNm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Torque de detenção (oz-in) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Resistência de tensão dielétrica (VAC) | 500 VRMS CA por 5 segundos | 500 VRMS CA por 5 segundos | 500 VRMS CA por 5 segundos | 500 VRMS CA por 5 segundos |
Indutância por fase, típica (mH) | 0,7 | 20 | 5 | 64 |
Aceleração angular (corrente nominal) | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 |
Carga axial do eixo (máx.) (N) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Carga axial do eixo (máx.) (oz) | 108 | 108 | 108 | 108 |
Amplitude EMF (V/kstep/s) | 2,3 | 12 | 6 | 21 |
Torque de detenção, 1,5x (corrente nominal) (mNm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Torque de detenção, 1,5x (corrente nominal) (oz-in) | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
Torque de detenção (corrente nominal) (mNm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
Torque de detenção (corrente nominal) (oz-in) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Corrente de fase nominal (1 fase ativa) (A) | 5,29 | 1 | 2 | 0,56 |
Corrente de fase nominal (2 fases ativas) (A) | 3,74 | 0,7 | 1,4 | 0,4 |
Taxa de potência (corrente nominal) (kW/s) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Carga radial do eixo (máx.) (N) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Carga radial do eixo (máx.) (oz) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Resistência por fase, típica (Ohm) | 0,3 | 8,8 | 2,2 | 27 |
Resistência térmica da bobina/estator (°C/W) | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Folga no eixo - Axial (μm) | 25@5N | 25@5N | 25@5N | 25@5N |
Folga no eixo - Radial (μm) | 25@5N | 25@5N | 25@5N | 25@5N |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
P532 with Encoder Specification Page | Página de especificações | ||
P532 with Encoder drawing | Desenho 2D | ||
P532 with Encoder 3D drawing | Desenho 3D | ||
Introducing P532 Disc Magnet Motor: Best in Class Power Rate/Acceleration (Comunicado de impresa) | Comunicado de impresa |