Nossos motores de passo com disco magnético fornecem um desempenho dinâmico inigualável por qualquer outro motor de passo no mercado. O exclusivo disco magnético fino permite obter resoluções de passo mais finas no mesmo diâmetro, gerando acelerações e velocidades finais significativamente maiores que os motores de passo convencionais. Os motores com disco magnético são excelentes para aplicações que exijam a precisão de um motor de passo e a velocidade e aceleração de um motor CC sem escovas. O fechamento do circuito proporciona uma vantagem competitiva sobre uma solução de servomotor.
As excepcionais possibilidades oferecidas pela nossa linha de motores de passo com ímã de disco são inigualáveis por qualquer outro tipo de motor de passo. Sua avançada tecnologia, desenvolvida pela Portescap na Suíça, permite um desempenho dinâmico verdadeiramente excepcional. O rotor destes motores consiste em um ímã de terras raras no formato de um disco fino que é magnetizado axialmente.
Um método de magnetização específico proporciona um alto número de polos magnéticos, otimizado para o tamanho do motor, resultando em ângulos de passo muito menores do que nos motores de passo bifásicos convencionais com ímã permanente. O baixíssimo momento de inércia resulta em níveis altíssimos de aceleração e comportamento dinâmico. Essas características, somadas às altas velocidades de pico, significam que qualquer movimento incremental é executado no menor tempo possível. Sua baixa inércia também resulta em altas frequências de partida/parada, permitindo economizar tempo durante o primeiro passo e solucionar certos problemas de movimento sem aplicar uma rampa.
Nossa linha de motores de passo com disco magnético pode ser adaptada facilmente aos requisitos da sua aplicação. Nossa equipe de projeto pode ajudá-lo a integrar um motor ao seu conjunto, seja fornecendo componentes adicionais ou projetando uma solução de movimento totalmente personalizada para otimizar o espaço e o desempenho da sua máquina.
DETALHES DOS MOTORES DE PASSO COM DISCO MAGNÉTICO
Recursos | Características | Vantagens |
---|---|---|
Disco magnético fino multipolar de terras raras | Baixa inércia do rotor | Alta aceleração, altas frequências de partida e parada Alta potência nominal (T^2/J) |
Circuito de ferro de pequeno comprimento, fabricado com laminados de SiFe Bobinas posicionadas perto do entreferro |
Baixas perdas de ferro Mais torque em altas frequências de passo |
Altas velocidades Alta proporção potência/volume |
Circuito magnético simples | Sem acoplamento entre fases Função de torque senoidal Baixo torque de retenção |
Função de torque senoidal Baixo torque de retenção Alta resolução angular em modo de micropasso |
Circuito de ferro com dimensionamento otimizado | Constante de torque linear até duas vezes a corrente nominal | Altos torques de pico Capacidade de sobrealimentação de corrente |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O fino disco magnético fornece alta capacidade de aceleração e velocidade