Você está procurando uma solução de movimento linear em pequenas dimensões? Os atuadores lineares digitais (Digital Linear Actuators, DLA) da Portescap tiram o máximo de proveito do design eficiente e econômico dos motores de passo do tipo can stack com fuso incorporado. Assim, a tecnologia de DLA o ajudará a obter economias de espaço e custo em relação às soluções de movimento convencionais por meio da eliminação de componentes mecânicos, como engrenagens, correias e eixos roscados ou parafusos separados.
O atuador linear digital é um motor de passo do tipo can stack com fuso incorporado para converter diretamente o movimento rotativo em movimento linear. O atuador usa o design básico de motor de passo de pilha de lata com um ângulo de passo de 7,5 ou 15 graus. O ímã do rotor é assentado em uma porca termoplástica alojada entre dois rolamentos presos nas tampas das extremidades. Dependendo do nível de integração necessário, o DLA pode ser cativo ou não cativo.
Atuador linear não cativo
O movimento resultante é linear, mas o parafuso também gira e a antirrotação está na aplicação do cliente.
Atuador linear cativo
O eixo consiste em duas peças:
- A seção traseira é um fuso que gira através da porca.
- A seção dianteira é um eixo estriado. Ele é acoplado a uma tampa de extremidade de plástico do tipo "borboleta" e atua como um dispositivo antirrotação.
O movimento resultante é movimento linear puro.
Como o erro de passo não é cumulativo, altas precisões são obtidas em distâncias de deslocamento curtas ou longas, o que permite eliminar o uso de caros dispositivos de feedback posicional, como os encoders. Os motores podem ser operados em modo de passo simples, meio passo ou micropasso, resultando em melhor resolução e operação mais silenciosa.
Os produtos de DLA são perfeitos para aplicações que exijam movimento linear em um pequeno encapsulamento. Nossa equipe de engenheiros de projeto pode introduzir personalizações que excedam as suas especificações de desempenho de movimento, simplificar o seu projeto e desenvolver um sistema de atuação integrado do tipo "plug-and-play" para a sua máquina. Por essa razão, a Portescap geralmente é escolhida por muitos dos principais fabricantes de dispositivos hoje em dia:
- Aplicações médicas (bombas de seringa, pipetas, analisadores, instrumentos de laboratório)
- Iluminação cênica
- Segurança e acesso (fechaduras)
- Válvulas para calefação, ventilação e ar condicionado (HVAC)
- Automação industrial (mecanismo de ajuste)
- Telecomunicações (posicionamento da antenas)
Vantagens
- Design econômico can stack
- Alta proporção potência linear/tamanho do encapsulamento
- Construção sem escovas para longa vida útil
- Fácil controle em circuito aberto, eliminando a necessidade de um sensor de posição
- Controlado digitalmente, fácil de controlar com microprocessador
- Rápido, poderoso e com posicionamento preciso
Recursos padrão
- Movimento reversível
- Cativo ou não cativo
- Projeto unipolar ou bipolar
- Rolamentos
- Bobinas de 5 V ou 12 V
- Tamanho de quadro de 20 mm a 57 mm
- Ângulo de passo de 7,5° ou 15°
- Deslocamento linear por passo de 0,0005" (0,0127 mm) a 0,004" (0,1016 mm)
- Força de separação linear de 8,3 N (30 onças) a 124,6 N (448 onças)
Personalização
- Modificação da bobina (resistência e indutância)
- Tipos de ímãs para aumentar a força linear ou aumentar/reduzir o torque de retenção
- Fuso com comprimento personalizado
- Ponta do fuso personalizada (imperial/métrica)
- Flange de montagem especial
ADDITIONAL INFORMATION