MOTORREDUTORES DC COM ESCOVAS
Cada aplicação possui requisitos específicos de velocidade e torque. Quando um ponto de operação exige alto torque em baixa velocidade, o uso de um motor DC maior, capaz de entregar o torque, não seria ideal e a eficiência do sistema seria baixa. A melhor solução nesses casos é introduzir um motor CC em miniatura com caixa de redução, adaptando o motor ao ponto de operação para velocidade, torque ou inércia. O conjunto de motor DC e caixa de redução, ou motorredutor DC de alto torque, proporcionará maior eficiência em uma solução econômica.
O mini motorredutor com caixa de redução de dentes retos oferece vantagens em aplicações com limite máximo de corrente, onde o menor atrito de entrada e uma alta eficiência são essenciais. A ampla variedade de caixas de redução de dentes retos da Portescap é bem adaptada às nossas linhas de motores, abrangendo todos os diâmetros de motor. A combinação de nossos caixas de redução de dentes retos com os motores DC sem núcleo com escovas fornece uma solução única e integrada de fábrica para aplicações exigentes de alto torque. Devido ao seu arranjo de transmissão por par engrenado, o micro motorredutor DC fornece a saída ao longo do mesmo eixo do motor. O próprio design de nossos motorredutores DC com escovas resulta em melhor eficiência geral e menor ruído, beneficiando uma ampla gama de aplicações como bombas médicas, segurança e acesso e enroladores de relógio. Como alternativa, as principais vantagens dos pequenos motorredutores planetários DC da Portescap são seu alto torque nominal e alta taxa de redução por par engrenado, utilizando materiais compostos de alta qualidade. A linha de produtos de motorredutores DC planetários sem escova e de alta velocidade da Portescap foi projetada para uso em motores sem escova com enrolamentos de núcleo de ferro. As caixas de redução toleram velocidades de entrada na faixa de 10.000 a 70.000 rpm e velocidades de saída de vários milhares de rpm. Isso beneficia uma unidade motorredutor de pequenas dimensões que pode fornecer valores extremamente altos de velocidade e torque.
- Nossa caixa de redução BA16 é uma tecnologia híbrida de transmissão paralela e arranjo planetário que resulta em maior densidade de potência e eficiência otimizada para uso em pequenos motores DC. Devido ao seu próprio design, pode ser amplamente utilizada em aplicações que exijam baixo ruído.
- A caixa de redução M22 é um projeto modular com arranjo planetário para aplicações que requerem torque alto a moderado em uma unidade relativamente pequena. A caixa de redução M22 é altamente recomendada para aplicações em que haja uma exigência de custo-benefício. As caixas de redução totalmente metálicos são projetados com arranjo planetário para aplicações que exijam alto torque em uma unidade menor. Devido ao seu recurso de menor folga, são ideais para requisitos de movimento de precisão em várias aplicações. Além dos benefícios do arranjo planetário, seu sistema de rolamentos exclusivo fornece resistência para aplicações com cargas radiais mais altas.
- Nosso composto de mini motorredutor DC 22N78 Athlonix e R22 pode ser usado para alimentar aplicações de exoesqueleto que requerem alto torque e precisão para trabalhar sob condições de carga, como posição sentada ou ao subir uma escada. Da mesma forma, nossos compostos de micro motorredutores DC são usados em outras aplicações semelhantes, como sistemas de biópsia e automação de laboratórios.