Motores CC com escovas, CC sem escovas, caixas de engrenagens e motores de passo da Portescap podem ser encontrados em uma grande variedade de aplicações e dispositivos. Atualmente estamos oferecendo somente os produtos-padrão do nosso catálogo para reparos e peças de reposição. É muito provável que seu motor seja um motor exclusivo ou um motor obsoleto. Infelizmente, não estamos aptos a oferecer reparos e peças de reposição para motores obsoletos e exclusivos e recomendamos contatar o fabricante do equipamento original do seu dispositivo.
Para determinar se seu produto é padrão ou exclusivo, veja as informações abaixo e compare com o número de peça do seu motor. Caso seu produto seja oferecido no nosso catálogo-padrão, clique no link Fale Conosco abaixo e envie uma solicitação. Um engenheiro de vendas de aplicações entrará em contato com você em breve.
Tecnologia | Rótulo |
---|---|
CC com escovas sem núcleo | 35 N T 2R 82 426E 50 |
CC sem escovas e sem ranhuras | 22 BHM 8B P 1 |
Série Ultra EC | 22ECS45 10B 24 1 |
Caixa de engrenagens | R 22 0 190 |
Motor tipo Can Stack | 26M048D2B |
Atuador linear digital (DLA) Can Stack | 20DAM10D2U-L |
Enrolamento: Os enrolamentos-padrão estão listados na página do catálogo específica para cada modelo. Se o enrolamento estiver listado no catálogo, prossiga e verifique o modo de execução. Se o enrolamento não estiver listado no catálogo, significa que você tem um motor exclusivo ou obsoleto; entre em contato com o fabricante do equipamento original do seu dispositivo.
Código de execução: Os códigos de execução padrão estão listados na página do catálogo específica para cada modelo. O código de execução pode ter 1 ou 2 dígitos. Se o código de execução não estiver listado no catálogo, significa que você tem um motor exclusivo ou obsoleto; entre em contato com o fabricante do equipamento original do seu dispositivo.
Motor de passo: Se o código iniciar com um S ou terminar com um S e um código numérico ou se o rolamento não for 1B, 2B, 1U ou 2U, significa que é um motor exclusivo ou obsoleto. Entre em contato com o fabricante do equipamento original do seu dispositivo.