Redutor R26HT
Caixa de engrenagem de alto torque totalmente metálica projetada com um arranjo planetário.
- Torque nominal de 4 Nm
- Velocidade de entrada máx. rec. de 18.000 rpm
- Design compacto
- Desempenho de alta precisão a um preço competitivo
B2010A4 Motor de engrenagem CC sem escovas e com ranhuras autoclavável
Projetado para alta confiabilidade em ambientes de autoclave.
- Projetada para aplicações de autoclave que exigem até 1.000 ciclos de esterilização
- Otimizado para o uso em dispositivos cirúrgicos motorizados
- Redutor integrado para alto torque de saída
- Resiste ao alto consumo de corrente (tecnologia com ranhuras)
Motores CC 26BF-2A planos sem escovas e sem ranhuras
Perfil de movimento dinâmico e excelentes capacidades de torque-velocidade em uma arquitetura plana.
- Utiliza tecnologia de disco magnético
- Circuito eletrônico integrado
- Velocidade de até 30.000 RPM
- Torque contínuo máximo de 3,5 mNm
Motores CC 90ECF com ranhuras e sem escovas
Os motores planos BLDC fornecem torque extremamente alto em uma solução plana e compacta.
- Torque contínuo máximo de até 6,5 Nm
- Opções com ou sem sensor
- Comprimento total do corpo de 40 mm
- Motor CC sem escovas trifásico
Caixa de engrenagem R32HT
O redutor planetário fornece maior torque opcional em pacote compacto.
- Torque nominal de até 9Nm
- Sistema de rolamentos próximo
- Relação de redução de rotações de 99,8
- Design compacto
B16C Gearbox
Integrated compact gearhead helps reduce overall application footprint.
- Rated torque up to 100 mNm
- 8 pole
- Direct integration with 16DCT, 16DCP, & 17DCT
- 16mm diameter
SMS Tamanho 6 (B0614A4)
Motor de engrenagem para raspadores de juntas artroscópicas.
- Pode suportar mais de 1.000 ciclos de lava-louças médicos e autoclave
- Acelera em até 14.000 RPM
- Compacto e leve (106 gramas)
- Personalizável
Codificador M-Sense22
O codificador magnético fornece posicionamento e feedback precisos.
- Ampla resolução até 1.024 linhas
- Driver de linha RS244 disponível para saída incremental
- Personalizações disponíveis
- Oferece precisão de até 1,5 grau
Controlador autoclavável CNT2440
Controlador autoclavável sem sensor que suporta até 1.000 ciclos de esterilização
- Sem sensor
- Funciona nos ambientes mais adversos
- Capaz de suportar até 1.000 ciclos de autoclave
- Compatível com tecnologias BLDC com ranhura e BLDC sem ranhuras
Motores CC planos com ranhuras e sem escovas 20ECF
Os motores planos BLDC fornecem alta densidade de potência em uma arquitetura plana e compacta.
- Velocidade de até 10.000 RPM
- Diâmetros tão pequenos quanto 20 mm
- Arquitetura plana sem escovas e com ranhuras
- Alta densidade de potência
Motores CC planos com ranhuras e sem escovas 32ECF
Os motores planos BLDC fornecem alta densidade de potência em uma arquitetura plana e compacta.
- Velocidade de até 10.000 RPM
- Diâmetros tão pequenos quanto 20 mm
- Arquitetura plana sem escovas e com ranhuras
- Alta densidade de potência
Motor 35ECS Ultra EC sem ranhura e sem escovas
Motor com custo ultraotimizado sem comprometer o desempenho.
- Custo ultraotimizado
- Velocidade de até 60.000 RPM
- 8,1 mNm de torque máximo contínuo
- Menores perdas de energia resultam em maior eficiência
Motor sem escovas da série 16 ECP com um novo driver integrado
16 ECP com um novo driver integrado
- Motor Plug and Play (sem necessidade de drivers)
- Com eletrônica integrada
- Quatro bobinas padrão disponíveis
Minimotor CC com ranhuras sem escova, tamanho 9, para aplicações ortopédicas em ossos pequenos
Solução para motor cirúrgico esterilizável com torque e velocidade otimiz
- Disponível nas versões de 9,6 V - 1,1 K RPM, e 9,6 V - 12,8 K RPM
- Testado para suportar mais de 1.000 ciclos de esterilização
- Leve, com baixos níveis de ruído e vibração para maximizar a resposta tática
- Velocidade de até 35.000 RPM
Motor 35ECS Ultra EC sem ranhura e sem escovas
Motores de alto desempenho projetados para suportar a demanda extremamente repetitiva dos ciclos de trabalho
- 2 polos sem ranhuras
- Os melhores torque e velocidades da categoria para motores CC sem escovas neste tamanho
- Máx. 40.000 RPM de velocidade contínua
- Comportamento térmico otimizado para ciclos repetitivos com carga máxima
Motor 22ECT Ultra EC sem ranhura e sem escovas
Motores sem escovas oferecem quase 50% a mais de torque contínuo, se comparados a motores semelhantes
- 4 polos sem ranhuras e sem escovas
- Sensores hall digitais e 3 bobinas padrão disponíveis
- Máx. 20.000 RPM de velocidade contínua
- Design otimizado para integração mecânica em ferramentas de mão
Motor 30ECT Ultra EC sem ranhura e sem escovas
Alto torque em um pacote compacto
- Design com alto pico de torque
- Até 225 mNm de torque contínuo
- Máx. 30.000 RPM de velocidade contínua
- Design robusto: aço inoxidável e flange soldado a laser
Catálogo de novos produtos
Catálogo abrangente apresentando todas as ofertas de produtos
- Visão geral da tecnologia
- Especificações elétricas e mecânicas
- Observações da engenharia e exemplos de aplicação