Os motores de passo de disco magnético da Portescap contam com um disco fino imantado exclusivo, que permite resoluções de passo mais finas do que os motores can stack de passo de ímã permanente, no mesmo espaço. Seu método de magnetização exclusivo permite ângulos de passo menores, e o tamanho de pacote otimizado produz movimento incremental no menor tempo possível. Isso faz desses motores de passo de alta velocidade a escolha ideal para requisitos de micropassos. Além disso, são altamente personalizáveis e estão disponíveis em diâmetros de 10 mm a 91 mm. O design do disco magnético também permite uma aceleração mais rápida e a maior velocidade máxima de qualquer motor de passo, mantendo a precisão do posicionamento. Esses motores se destacam em aplicações que requerem movimento incremental rápido e preciso.
A resolução de passo dos motores de disco magnético pode ser ainda mais aprimorada pelo uso de redutores. Um pequeno motorredutor utiliza um redutor conectado ao motor de passo, em que a caixa de engrenagem é acoplada à carga. Os redutores R10 e R16 da Portescap podem ser combinados com nossos motores de disco magnético em miniatura para maior saída de torque e movimento incremental mais fino.
Situações em que os motorredutores em miniatura podem ser utilizados:
• Nosso composto de micromotorredutor de disco magnético P010 e R10 é normalmente usado em aplicações de mecanismo de travamento de diagnóstico clínico.
• O motor magnético de disco P110 pode ser usado com redutores como B16 e R16 para fornecer diferentes opções para relações de redução e desempenho.
• O composto do micromotor P110 e BA16 é ideal para uso em pipetas médicas.
Uma aplicação típica de motorredutor de disco magnético em miniatura é uma bomba de infusão, que fornece ao paciente doses de medicamento cuidadosamente medidas e cronometradas. As bombas ambulatoriais movidas a bateria foram desenvolvidas para fornecer medicamentos diários, suplementos nutritivos e medicamentos anticâncer. O mini motorredutor também pode ser usado em aplicações onde o controle preciso do movimento ao longo de vários eixos é crítico: máquinas de diagnóstico clínico e estações de trabalho de preparo de amostras.