16C18

16C18 Motores Com Escovas - Sem Núcleo

16C18

Com design eficiente em custo (imá de AlNiCo), este motor pode proporcionar torque de até 1,2mNm em encapsulamentos pequenos alcançando eficiência ótima enquanto mantém alta durabilidade.

Destaques dos Produtos

  • Construção sem núcleo de ferro
  • Imã de "Alnico"
  • Comutação de metais preciosos
  • Escovas de alta durabilidade
  • Design compacto de motores de corrente contínua
  • Possibilidades de enrolamentos
  • Enrolamentos REE para reduzir eletro erosão

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Furos de fixação
  • Rolamentos de luva ou de esferas

  • Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.

    IR

Número da peça 16C18-115.67 16C18-204.67 16C18-205.67 16C18-207.67 16C18-210.67
Diâmetro do motor (in) 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Diâmetro do motor (mm) 16 16 16 16 16
Constante EMF (V/1000 rpm) 0,09 0,87 0,7 0,36 0,26
Corrente contínua (máx.) (A) 1,19 0,1 0,16 0,31 0,48
Torque contínuo (máx.) (mNm) 0,98 0,79 1 1 1,12
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 0,14 0,11 0,14 0,15 0,15
Constante mecânica de tempo (ms) 48 63 60 41 50
Regulagem do motor (10³/Nms) 1555 2350 1460 1520 1220
Corrente em vazio, típica (mA) 74,8 6,9 10,4 18,4 23
Velocidade em vazio (rpm) 15300 16000 16200 15700 14700
Tensão nominal (V) 1,5 15 12 6 4
Inércia do rotor (gcm²) 0,31 0,27 0,41 0,27 0,41
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 4,388 3,822 5,804 3,822 5,804
Constante de torque (mNm/A) 0,88 8,3 6,68 3,44 2,48
Constante de torque (oz-in/A) 0,12 1,18 0,95 0,49 0,35
Peso (g) 14 14 14 14 14
Peso (oz) 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) 100 100 100 100 100
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) 212 212 212 212 212
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000
Eficiência 57 53 58 59 63
Torque de fricção (mNm) 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06
Torque de fricção (oz-in) 0,019 0,01 0,009 0,01 0,01
Potência de saída (W) 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8
Indutância do rotor (mH) 20 1000 1000 250 150
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) 100 100 100 100 100
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) 359,6 359,6 359,6 359,6 359,6
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) 1,1 0,77 1,22 1,1 1,3
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) 0,16 0,11 0,17 0,16 0,18
Resistência do terminal (Ohm) 1,2 162 65 18 7,5
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) 15 / 40 15 / 40 15 / 40 15 / 40 15 / 40
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) 4 / 230 4 / 230 4 / 230 4 / 230 4 / 230
Folga no eixo - Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Folga no eixo - Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Folga no eixo - Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Folga no eixo - Radial (mm) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Document Document Type Language File Type
16C18 Specification Page Página de especificações
16C18 drawing Desenho 2D
16C18 3D drawing Desenho 3D