PRODUTOS RELACIONADOS
16DCP Motor Athlonix com escovas de metal precioso
16DCP Athlonix - Metais Preciosos
Os motores 16DCP com metais preciosos Athlonix contêm ímãs de Alnico. Esses minimotores CC com escovas podem gerar um torque de até 2,63 mNm. Os motores 16DCP Athlonix oferecem uma solução de relação preço/desempenho ideal para uma ampla gama de aplicações.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Ímã de Alnico
- Comutação por metais preciosos
- Longa vida útil das escovas
- Design compacto
- Opções de enrolamento
- Enrolamentos REE para redução a eletroerosão
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Rolamentos de luva ou de esferas
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
Número da peça | 16DCP 26P1/P2 106P | 16DCP 26P1/P2 107P | 16DCP 26P1/P2 205E | 16DCP 26P1/P2 205P | 16DCP 26P1/P2 208P | 16DCP 26P1/P2 209E | 16DCP 26P1/P2 211P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Diâmetro do motor (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 2,22 | 1,83 | 2,93 | 1,53 | 0,73 | 1,11 | 0,38 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,12 | 0,15 | 0,09 | 0,18 | 0,38 | 0,24 | 0,73 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 2,4 | 2,58 | 2,49 | 2,64 | 2,59 | 2,47 | 2,59 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,34 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 0,37 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 24,87 | 24,89 | 28,14 | 24,9 | 25,06 | 28,22 | 25,64 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 287 | 250 | 266 | 239 | 248 | 272 | 249 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 3,3 | 4 | 2,5 | 4,8 | 10,1 | 6,6 | 19,4 |
Velocidade em vazio (rpm) | 9259 | 9684 | 8022 | 7658 | 8044 | 7904 | 7727 |
Tensão nominal (V) | 21 | 18 | 24 | 12 | 6 | 9 | 3 |
Inércia do rotor (gcm²) | 0,87 | 1 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1,03 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 12,248 | 14,104 | 14,951 | 14,741 | 14,325 | 14,686 | 14,6 |
Constante de torque (mNm/A) | 21,21 | 17,45 | 27,94 | 14,65 | 6,98 | 10,63 | 3,63 |
Constante de torque (oz-in/A) | 3 | 2,47 | 3,96 | 2,08 | 0,99 | 1,5 | 0,51 |
Peso (g) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Peso (oz) | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Eficiência | 73 | 76 | 73 | 73 | 74 | 72 | 73 |
Torque de fricção (mNm) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Potência de saída (W) | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 3,37 | 4,06 | 3,15 | 3,35 | 3,4 | 3,04 | 3,26 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 0,48 | 0,57 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,43 | 0,46 |
Resistência do terminal (Ohm) | 129,37 | 76,02 | 208,05 | 51,36 | 12,06 | 30,72 | 3,27 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Folga no eixo - Radial (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_16dcp_pm.stp | Desenho 3D |
|
|
specifications_16dcp_pm.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_16dcp_pm.dxf | Desenho 2D |
|