16G88

16G88 Motores Com Escovas - Sem Núcleo

16G88

Com um design que combina alta densidade de potência e comutação por metais preciosos, esse motor CC sem núcleo pode gerar um torque contínuo superior a 5 mNm e atingir até 80% de eficiência, mantendo ao mesmo tempo uma longa vida útil.

Destaques dos Produtos

  • Construção sem ferro
  • Ímã de neodímio para alto desempenho
  • Alta densidade de potência
  • Comutação por metais preciosos
  • Longa vida útil das escovas
  • Design compacto
  • Opções de enrolamento
  • Enrolamentos REE para reduzir a eletroerosão

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Filtro EMI nas tampas da extremidade do motor
  • Rolamentos de luva ou de esferas

  • Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.

    IR

Número da peça 16G88-205E.1 16G88-210E.1 16G88-211E.1 16G88-213E.1 16G88-214E.1 16G88-220P.1
Diâmetro do motor (in) 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Diâmetro do motor (mm) 16 16 16 16 16 16
Constante EMF (V/1000 rpm) 3,9 1,65 1,37 1,12 0,86 0,27
Corrente contínua (máx.) (A) 0,13 0,35 0,42 0,55 0,66 2,2
Torque contínuo (máx.) (mNm) 4,8 5,4 5,4 5,8 5,3 5,5
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 0,68 0,76 0,76 0,82 0,75 0,78
Constante mecânica de tempo (ms) 7,8 5,8 6,1 5,3 6,4 6
Regulagem do motor (10³/Nms) 97,55 78,11 75,75 66,38 80,31 75,12
Corrente em vazio, típica (mA) 2 5,5 6,5 8 10 45
Velocidade em vazio (rpm) 8150 9000 8690 7980 9250 11025
Tensão nominal (V) 32 15 12 9 8 3
Inércia do rotor (gcm²) 0,8 0,74 0,8 0,8 0,8 0,8
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 11,325 10,476 11,325 11,325 11,325 11,325
Constante de torque (mNm/A) 37,2 15,8 13,1 10,7 8,2 2,58
Constante de torque (oz-in/A) 5,27 2,24 1,86 1,52 1,16 0,37
Peso (g) 24 24 24 24 24 24
Peso (oz) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) 100 100 100 100 100 100
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) 212 212 212 212 212 212
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Eficiência 82 84 84 84 84 83
Torque de fricção (mNm) 0,07 0,09 0,09 0,09 0,08 0,12
Torque de fricção (oz-in) 0,01 0,013 0,013 0,013 0,011 0,017
Potência de saída (W) 2,5 4,2 4,2 4,6 4,2 4,1
Indutância do rotor (mH) 1,7 0,4 0,26 0,15 0,12 0,01
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) 100 100 100 100 100 100
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) 359,6 359,6 359,6 359,6 359,6 359,6
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) 8,8 12,2 12,1 12,7 12,1 16
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) 1,25 1,73 1,71 1,8 1,71 2,27
Resistência do terminal (Ohm) 135 19,5 13 7,6 5,4 0,5
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) 8 / 35 8 / 35 8 / 35 8 / 35 8 / 35 8 / 35
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) 6 / 500 6 / 500 6 / 500 6 / 500 6 / 500 6 / 500
Folga no eixo - Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Folga no eixo - Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Folga no eixo - Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Folga no eixo - Radial (mm) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Document Document Type Language File Type
16G88 Specification Page Página de especificações
16G88 drawing Desenho 2D
16G88 3D drawing Desenho 3D