PRODUTOS RELACIONADOS
16S78 Motor Athlonix com escova
16S78 Athlonix
O desenho do motor de corrente contínua da Série 16S78 Athlonix proporciona alto torque combinado com alta densidade de potência além de comutação de metais preciosos em encapsulamentos pequenos. Estes motores de corrente contínua sem núcleo de ferro podem proporcionar um torque de até 5,9mNm contínuo e alcançar até 78% de eficiência além de longa durabilidade.
Destaques dos Produtos
- Construção sem núcleo de ferro
- Imãs de neodímio para alta performance
- Alta densidade de potência
- Comutação de metais preciosos
- Escovas de alta durabilidade
- Design compacto de motores de corrente contínua
- Possibilidades de enrolamentos
- Enrolamentos REE para reduzir eletro erosão
- Baixo aquecimento intrinseco
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Rolamentos de luva ou de esferas
Aplicação
- Máquina rotativa de tatuagem
- Sistemas de dosagem e dispensa
- Automação laboratorial
- Bombas em miniatura
- Pipetas
- Pipetas
- Detecção de gás
- Ferramentas odontológicas
- Mecanismo de corda de relógio automatizado
- Pistolas de Mesoterapia
- Sistemas de acesso
- Diagnóstico clínico
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
Número da peça | 16S78-208P.1 | 16S78-210E.1 |
---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,669 | 0,669 |
Diâmetro do motor (mm) | 17 | 17 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,57 | 0,67 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,5 | 0,38 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 2,6 | 2,4 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,37 | 0,34 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 12,8 | 15 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 255 | 300 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 25 | 18 |
Velocidade em vazio (rpm) | 10280 | 10865 |
Tensão nominal (V) | 6 | 7,5 |
Inércia do rotor (gcm²) | 0,5 | 0,5 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 7,078 | 7,078 |
Constante de torque (mNm/A) | 5,4 | 6,4 |
Constante de torque (oz-in/A) | 0,76 | 0,91 |
Peso (g) | 19 | 19 |
Peso (oz) | 0,67 | 0,67 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 |
Eficiência | 68 | 69 |
Torque de fricção (mNm) | 0,12 | 0,12 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,017 | 0,017 |
Potência de saída (W) | 1,7 | 1,6 |
Indutância do rotor (mH) | 0,15 | 0,23 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 1,5 | 1,5 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 5,4 | 5,4 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 100 | 100 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 359,6 | 359,6 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 4,3 | 3,9 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 0,61 | 0,55 |
Resistência do terminal (Ohm) | 7,5 | 12,2 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 13 / 38 | 13 / 38 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 7 / 400 | 7 / 400 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,15 | 0,15 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 |
Folga no eixo - Radial (mm) | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16S78 Athlonix Specification Page | Página de especificações | ||
16S78 Athlonix drawing | Desenho 2D | ||
16S78 Athlonix 3D drawing | Desenho 3D |