PRODUTOS RELACIONADOS
17N78 Motores Com Escovas - Sem Núcleo
17N78
O modelo 17N78 combina alta densidade de potência e comutação com metais preciosos. Esse motor CC sem núcleo pode fornecer um torque contínuo de até 5 mNm e atingir até 80% de eficiência, mantendo ao mesmo tempo uma longa vida útil.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Ímã de neodímio para alto desempenho
- Alta densidade de potência
- Comutação por metais preciosos
- Longa vida útil das escovas
- Design compacto
- Opções de enrolamento
- Enrolamentos REE para reduzir a eletroerosão
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Rolamentos de luva ou de esferas
Aplicação
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | 17N78-207E.1 | 17N78-208E.1 | 17N78-210E.1 | 17N78-216E.1 |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
Diâmetro do motor (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 2,67 | 2,1 | 1,4 | 0,7 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,19 | 0,25 | 0,37 | 0,86 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 5,7 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,81 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 7,8 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 99,96 | 95,05 | 96,35 | 71,29 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 3,5 | 4,9 | 7,7 | 16 |
Velocidade em vazio (rpm) | 8900 | 8460 | 8460 | 8480 |
Tensão nominal (V) | 24 | 18 | 12 | 6 |
Inércia do rotor (gcm²) | 0,72 | 0,76 | 0,8 | 1,1 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 10,192 | 10,759 | 11,325 | 15,572 |
Constante de torque (mNm/A) | 25,5 | 20,1 | 13,4 | 6,7 |
Constante de torque (oz-in/A) | 3,61 | 2,85 | 1,9 | 0,95 |
Peso (g) | 27 | 27 | 27 | 27 |
Peso (oz) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Eficiência | 81 | 81 | 80 | 82 |
Torque de fricção (mNm) | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
Potência de saída (W) | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,6 |
Indutância do rotor (mH) | 1,41 | 0,9 | 0,4 | 0,11 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 12,5 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,77 |
Resistência do terminal (Ohm) | 65 | 38,4 | 17,3 | 3,2 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 10 / 30 | 10 / 30 | 10 / 30 | 10 / 30 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 7 / 400 | 7 / 400 | 7 / 400 | 7 / 400 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Folga no eixo - Radial (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
17N78 Specification Page | Página de especificações |
|
|
17N78 drawing | Desenho 2D |
|
|
17N78 3D drawing | Desenho 3D |
|