17S78

17S78 Motores Com Escovas - Sem Núcleo

17S78

O modelo 17S78 combina um ímã de alta qualidade com comutação por metais preciosos em um tamanho de pacote denso. Esse motor CC sem núcleo pode fornecer um torque contínuo de mais de 2.8 mNm e atingir até 78% de eficiência, mantendo ao mesmo tempo uma longa vida útil.

Destaques dos Produtos

  • Construção sem ferro
  • Ímã de neodímio para alto desempenho
  • Alta densidade de potência
  • Comutação por metais preciosos
  • Longa vida útil das escovas
  • Design compacto
  • Opções de enrolamento
  • Enrolamentos REE para reduzir a eletroerosão

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Furos de fixação
  • Rolamentos de luva ou de esferas

  • Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.

    IR

Número da peça 17S78-208P.1 17S78-209E.1 17S78-210E.1
Diâmetro do motor (in) 0,669 0,669 0,669
Diâmetro do motor (mm) 17 17 17
Constante EMF (V/1000 rpm) 0,57 0,95 0,67
Corrente contínua (máx.) (A) 0,5 0,32 0,38
Torque contínuo (máx.) (mNm) 2,6 2,8 2,4
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 0,37 0,4 0,34
Constante mecânica de tempo (ms) 12,8 11,3 15
Regulagem do motor (10³/Nms) 255 225 300
Corrente em vazio, típica (mA) 25 8,4 18
Velocidade em vazio (rpm) 10280 12430 10865
Tensão nominal (V) 6 12 7,5
Inércia do rotor (gcm²) 0,5 0,5 0,5
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 7,078 7,078 7,078
Constante de torque (mNm/A) 5,4 9,1 6,4
Constante de torque (oz-in/A) 0,76 1,29 0,91
Peso (g) 19 19 19
Peso (oz) 0,67 0,67 0,67
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) 100 100 100
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) 212 212 212
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 10000 10000 10000
Eficiência 68 78 69
Torque de fricção (mNm) 0,12 0,08 0,12
Torque de fricção (oz-in) 0,017 0,011 0,017
Potência de saída (W) 1,7 1,8 1,6
Indutância do rotor (mH) 0,15 0,35 0,23
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) 1,5 1,5 1,5
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) 5,4 5,4 5,4
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) 100 100 100
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) 359,6 359,6 359,6
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) 4,3 5,9 3,9
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) 0,61 0,84 0,55
Resistência do terminal (Ohm) 7,5 18,6 12,2
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) 13 / 38 13 / 38 13 / 38
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) 7 / 400 7 / 400 7 / 400
Folga no eixo - Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059
Folga no eixo - Axial (mm) 0,15 0,15 0,15
Folga no eixo - Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012
Folga no eixo - Radial (mm) <0.03 <0.03 <0.03
Document Document Type Language File Type
17S78 Specification Page Página de especificações
17S78 drawing Desenho 2D
17S78 3D drawing Desenho 3D