PRODUTOS RELACIONADOS
22DCP Motor Athlonix com escovas de metal precioso
22DCPAthlonix - Metais Preciosos
A próxima geração de motores Athlonix - os motores de corrente contínua com escovas Athlonix 22DCP vêm com o magneto Alnico internamente. Esses micro motores podem entregar um torque de até 6.5 mNm e excelente relação preço-performance.
Destaques dos Produtos
- Construção sem núcleo de ferro
- Magneto Alnico
- Comutação com metais preciosos
- Vida longa das escovas
- Tamanho compacto
- Possibilidades diversas de enrolamentos
- Enrolamentos REE para reduzir erosão elétrica
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Rolamentos de luva ou de esferas
Aplicação
- Sistemas de dosagem e dispensa
- Diagnóstico clínico
- Automação laboratorial
- Bombas em miniatura
- Robôs humanoides
- Máquina rotativa de tatuagem
- Mecanismo de corda de relógio automatizado
- Pistolas de Mesoterapia
- Ferramentas odontológicas
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
Número da peça | 22DCP 32P2 208E 14 | 22DCP 32P2 209E 14 | 22DCP 32P2 209P 14 | 22DCP 32P2 210E 14 | 22DCP 32P2 210P 14 | 22DCP 32P2 211E 14 | 22DCP 32P2 211P 14 | 22DCP 32P2 212E 14 | 22DCP 32P2 213P 14 | 22DCP 32P2 216P 14 | 22DCP 32P2 221P 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Diâmetro do motor (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 4,29 | 3,46 | 1,9 | 2,74 | 1,52 | 2,27 | 1,22 | 2 | 0,89 | 0,61 | 0,36 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,15 | 0,19 | 0,37 | 0,23 | 0,46 | 0,29 | 0,57 | 0,33 | 0,78 | 1,13 | 1,85 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 5,94 | 6 | 6,5 | 5,93 | 6,45 | 6,04 | 6,44 | 6,08 | 6,45 | 6,38 | 6,09 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,84 | 0,85 | 0,92 | 0,84 | 0,91 | 0,86 | 0,91 | 0,86 | 0,91 | 0,9 | 0,86 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 29,97 | 29,99 | 26,6 | 30,01 | 26,68 | 30,05 | 26,81 | 30,08 | 27,12 | 27,87 | 30,63 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 67 | 66 | 56 | 67 | 57 | 65 | 57 | 64 | 57 | 58 | 64 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 4,9 | 6,1 | 11 | 7,6 | 13,8 | 9,2 | 17,2 | 10,5 | 23,6 | 34,4 | 58,9 |
Velocidade em vazio (rpm) | 11049 | 10281 | 9348 | 10806 | 9741 | 10465 | 9741 | 10357 | 10022 | 9739 | 8321 |
Tensão nominal (V) | 48 | 36 | 18 | 30 | 15 | 24 | 12 | 21 | 9 | 6 | 3 |
Inércia do rotor (gcm²) | 4,48 | 4,56 | 4,72 | 4,47 | 4,66 | 4,63 | 4,68 | 4,7 | 4,74 | 4,78 | 4,8 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 63,376 | 64,614 | 66,842 | 63,266 | 66,017 | 65,559 | 66,249 | 66,545 | 67,1 | 67,601 | 67,932 |
Constante de torque (mNm/A) | 41,01 | 33,03 | 18,18 | 26,2 | 14,54 | 21,64 | 11,63 | 19,14 | 8,48 | 5,82 | 3,39 |
Constante de torque (oz-in/A) | 5,81 | 4,68 | 2,57 | 3,71 | 2,06 | 3,07 | 1,65 | 2,71 | 1,2 | 0,82 | 0,48 |
Peso (g) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Peso (oz) | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Eficiência | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 77 |
Torque de fricção (mNm) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Potência de saída (W) | 4,5 | 4,1 | 4 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 2,9 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 17,28 | 16,39 | 17,37 | 16,85 | 17,83 | 16,89 | 17,81 | 16,95 | 18,34 | 17,47 | 13,65 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 2,45 | 2,32 | 2,46 | 2,39 | 2,53 | 2,39 | 2,52 | 2,4 | 2,6 | 2,47 | 1,93 |
Resistência do terminal (Ohm) | 112,59 | 71,7 | 18,62 | 46,1 | 12,1 | 30,39 | 7,75 | 23,43 | 4,12 | 1,97 | 0,73 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Folga no eixo - Radial (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
brochure_22dcp_athlonix_motor_por.pdf | Brochura |
|
|
pr_22dcp_athlonix_dc_motor_por.pdf | Comunicado de impresa |
|
|
drawing_22dcp_pm.dxf | Desenho 2D |
|
|
specifications_22dcp_pm.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_22dcp_pm.stp | Desenho 3D |
|