PRODUTOS RELACIONADOS
22DCT Motor Athlonix com escovas de grafite
22DCT Athlonix - Grafite
O mais novo complemento para a linha de motores DCT, o 22DCT apresenta um ímã de neodímio. O minimotor CC 22DCT Athlonix com comutação de grafite pode gerar torque até 13,29 mNm e fornecer uma ótima solução de custo-benefício em desempenho.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Imã de neodímio
- Comutação de grafite
- Longa vida útil das escovas
- Design compacto
- Opções de enrolamentos
- Enrolamentos REE para reduzir a eletroerosão
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Rolamentos de luva ou de esferas
Aplicação
- Sistemas de dosagem e dispensa
- Diagnóstico clínico
- Bombas em miniatura
- Automação laboratorial
- Robôs humanoides
- Máquina rotativa de tatuagem
- Mecanismo de corda de relógio automatizado
- Ferramentas odontológicas
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
Número da peça | 22DCT 32G1 135P 1 | 22DCT 32G1 209E 1 | 22DCT 32G1 211E 1 | 22DCT 32G1 212E 1 | 22DCT 32G1 215E 1 | 22DCT 32G1 216E 1 | 22DCT 32G1 220E 1 | 22DCT 32G1 224E 1 | 22DCT 32G1 225P 1 | 22DCT 32G1 226E 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Diâmetro do motor (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,54 | 7,36 | 4,82 | 4,26 | 2,79 | 2,69 | 1,98 | 1,47 | 0,7 | 1,27 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 1,96 | 0,16 | 0,25 | 0,29 | 0,44 | 0,48 | 0,69 | 0,94 | 1,78 | 1,08 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 9,65 | 11,14 | 11,2 | 11,28 | 11,34 | 11,87 | 12,59 | 12,75 | 11,48 | 12,61 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 1,37 | 1,58 | 1,58 | 1,6 | 1,61 | 1,68 | 1,78 | 1,81 | 1,63 | 1,79 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 9,38 | 6,64 | 6,66 | 6,68 | 6,75 | 6,78 | 6,96 | 7,28 | 8,66 | 7,51 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 19 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 14 | 11 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 87,3 | 6,4 | 9,8 | 11,1 | 16,9 | 17,5 | 23,8 | 32 | 67,1 | 37,1 |
Velocidade em vazio (rpm) | 5475 | 6461 | 7405 | 5569 | 8538 | 6637 | 6014 | 8106 | 8490 | 7045 |
Tensão nominal (V) | 3 | 48 | 36 | 24 | 24 | 18 | 12 | 12 | 6 | 9 |
Inércia do rotor (gcm²) | 4,9 | 4,56 | 4,63 | 4,7 | 4,81 | 5,27 | 6,06 | 6,49 | 6,32 | 6,57 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 69,365 | 64,614 | 65,559 | 66,545 | 68,08 | 74,643 | 85,822 | 91,896 | 89,398 | 92,974 |
Constante de torque (mNm/A) | 5,16 | 70,27 | 46,04 | 40,71 | 26,65 | 25,68 | 18,9 | 14,05 | 6,7 | 12,12 |
Constante de torque (oz-in/A) | 0,73 | 9,95 | 6,52 | 5,76 | 3,77 | 3,64 | 2,68 | 1,99 | 0,95 | 1,72 |
Peso (g) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Peso (oz) | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Eficiência | 77 | 81 | 83 | 80 | 84 | 83 | 83 | 85 | 84 | 84 |
Torque de fricção (mNm) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Potência de saída (W) | 3,7 | 5,7 | 6,9 | 4,8 | 8,3 | 6,4 | 6,1 | 9 | 8,4 | 7,5 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 29,93 | 46,53 | 53,9 | 41,07 | 63,66 | 54,06 | 54,87 | 75,73 | 64,83 | 64,48 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 4,24 | 6,59 | 7,63 | 5,82 | 9,02 | 7,66 | 7,77 | 10,72 | 9,18 | 9,13 |
Resistência do terminal (Ohm) | 0,51 | 71,8 | 30,49 | 23,53 | 9,98 | 8,48 | 4,1 | 2,21 | 0,62 | 1,68 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Folga no eixo - Radial (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_22dct_g.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_22dct_g.stp | Desenho 3D |
|
|
drawing_22dct_g.dxf | Desenho 2D |
|