PRODUTOS RELACIONADOS
22DCT Motor Athlonix com escovas de metal precioso
22DCT Athlonix - Metais Preciosos
O mais novo complemento para a linha de motores DCT, o 22DCT apresenta um ímã de neodímio. O minimotor de CC 22DCT Athlonix com comutação de metais preciosos pode gerar um torque até 13,29 mNm e fornecer uma ótima solução de custo-benefício em desempenho.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Imã de neodímio
- Comutação de metais preciosos
- Design compacto
- Opções de enrolamentos
- Enrolamentos REE para reduzir a eletroerosão
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Rolamentos de luva ou de esferas
Aplicação
- Sistemas de dosagem e dispensa
- Diagnóstico clínico
- Bombas em miniatura
- Automação laboratorial
- Robôs humanoides
- Máquina rotativa de tatuagem
- Mecanismo de corda de relógio automatizado
- Ferramentas odontológicas
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
Número da peça | 22DCT 32P2 135P 14 | 22DCT 32P2 211E 14 | 22DCT 32P2 212E 14 | 22DCT 32P2 215E 14 | 22DCT 32P2 216E 14 | 22DCT 32P2 220E 14 | 22DCT 32P2 224E 14 | 22DCT 32P2 225P 14 | 22DCT 32P2 226E 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Diâmetro do motor (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,54 | 4,82 | 4,26 | 2,79 | 2,69 | 1,98 | 1,47 | 0,7 | 1,27 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 2,18 | 0,25 | 0,29 | 0,44 | 0,48 | 0,7 | 0,96 | 1,95 | 1,11 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 11,04 | 11,45 | 11,53 | 11,63 | 12,18 | 12,98 | 13,29 | 12,82 | 13,25 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 1,56 | 1,62 | 1,63 | 1,65 | 1,72 | 1,84 | 1,88 | 1,82 | 1,88 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 7,54 | 6,64 | 6,65 | 6,69 | 6,7 | 6,79 | 6,95 | 7,25 | 7,07 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 42,7 | 4,8 | 5,4 | 8,3 | 8,6 | 11,6 | 15,7 | 32,8 | 18,2 |
Velocidade em vazio (rpm) | 5525 | 7437 | 5600 | 8569 | 6666 | 6040 | 8131 | 8525 | 7071 |
Tensão nominal (V) | 3 | 36 | 24 | 24 | 18 | 12 | 12 | 6 | 9 |
Inércia do rotor (gcm²) | 4,9 | 4,63 | 4,7 | 4,81 | 5,27 | 6,06 | 6,49 | 6,32 | 6,57 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 69,365 | 65,559 | 66,545 | 68,08 | 74,643 | 85,822 | 91,896 | 89,398 | 92,974 |
Constante de torque (mNm/A) | 5,16 | 46,04 | 40,71 | 26,65 | 25,68 | 18,9 | 14,05 | 6,7 | 12,12 |
Constante de torque (oz-in/A) | 0,73 | 6,52 | 5,76 | 3,77 | 3,64 | 2,68 | 1,99 | 0,95 | 1,72 |
Peso (g) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Peso (oz) | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Eficiência | 85 | 88 | 86 | 89 | 88 | 88 | 90 | 90 | 89 |
Torque de fricção (mNm) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Potência de saída (W) | 4,5 | 7 | 4,9 | 8,6 | 6,6 | 6,3 | 9,4 | 9,6 | 7,9 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 37,59 | 54,31 | 41,47 | 64,54 | 54,94 | 56,48 | 79,56 | 77,71 | 68,83 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 5,32 | 7,69 | 5,87 | 9,14 | 7,78 | 8 | 11,27 | 11,01 | 9,75 |
Resistência do terminal (Ohm) | 0,41 | 30,39 | 23,43 | 9,88 | 8,38 | 4 | 2,11 | 0,52 | 1,58 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Folga no eixo - Radial (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_22dct_pm.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_22dct_pm.stp | Desenho 3D |
|
|
drawing_22dct_pm.dxf | Desenho 2D |
|