PRODUTOS RELACIONADOS
22S28 Motores Com Escovas - Sem Núcleo
22S28
Com o seu ímã de alnico, o motor CC com escovas 22S28 oferece uma boa proporção preço-desempenho para um tamanho de pacote muito pequeno. Ele pode fornecer até 4 mNm continuamente e operar com até 80% de eficiência durante uma longa vida útil.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Ímã de alnico para alto desempenho
- Alta densidade de potência
- Comutação por metais preciosos
- Longa vida útil das escovas
- Design compacto
- Opções de enrolamento
- Enrolamentos REE para reduzir a eletroerosão
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Rolamentos de luva ou de esferas
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | 22S28 205E.1 | 22S28 208E.1 |
---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,866 | 0,866 |
Diâmetro do motor (mm) | 22 | 22 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 2,97 | 1,54 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,15 | 0,29 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 3,9 | 4,1 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,55 | 0,58 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 25,5 | 25,6 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 170 | 160 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 2,8 | 6 |
Velocidade em vazio (rpm) | 7940 | 9600 |
Tensão nominal (V) | 24 | 15 |
Inércia do rotor (gcm²) | 1,5 | 1,6 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 21,234 | 22,65 |
Constante de torque (mNm/A) | 28,4 | 14,7 |
Constante de torque (oz-in/A) | 4,02 | 2,08 |
Peso (g) | 49 | 49 |
Peso (oz) | 1,73 | 1,73 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 |
Eficiência | 76 | 78 |
Torque de fricção (mNm) | 0,08 | 0,09 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,011 | 0,013 |
Potência de saída (W) | 2,4 | 2,5 |
Indutância do rotor (mH) | 3,6 | 0,92 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 1,5 | 1,5 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 5,4 | 5,4 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 100 | 100 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 359,6 | 359,6 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 4,9 | 6,3 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 0,69 | 0,89 |
Resistência do terminal (Ohm) | 140 | 35 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 5 / 30 | 5 / 30 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 5 / 480 | 5 / 480 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,15 | 0,15 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 |
Folga no eixo - Radial (mm) | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22S28 Specification Page | Página de especificações | ||
22S28 drawing | Desenho 2D | ||
22S28 3D drawing | Desenho 3D |