22S78

22S78 Motores Com Escovas - Sem Núcleo

22S78

O projeto do motor CC 22S78 combina um ímã de alta qualidade com comutação por metais preciosos em um encapsulamento extremamente denso. Esse motor CC sem núcleo pode fornecer um torque contínuo de mais de 8 mNm e atingir até 70% de eficiência, mantendo ao mesmo tempo uma longa vida útil.

Destaques dos Produtos

  • Construção sem ferro
  • Ímã de neodímio para alto desempenho
  • Alta densidade de potência
  • Comutação por metais preciosos
  • Longa vida útil das escovas
  • Design compacto
  • Opções de enrolamento
  • Enrolamentos REE para reduzir a eletroerosão

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Furos de fixação
  • Rolamentos de luva ou de esferas

  • Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.

    IR

Número da peça 22S78 208E.1 22S78 210E.1
Diâmetro do motor (in) 0,866 0,866
Diâmetro do motor (mm) 22 22
Constante EMF (V/1000 rpm) 2,8 2,3
Corrente contínua (máx.) (A) 0,29 0,41
Torque contínuo (máx.) (mNm) 7,7 8,9
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 1,09 1,26
Constante mecânica de tempo (ms) 7,8 7
Regulagem do motor (10³/Nms) 49 37
Corrente em vazio, típica (mA) 3,3 4,5
Velocidade em vazio (rpm) 8550 7780
Tensão nominal (V) 24 18
Inércia do rotor (gcm²) 1,6 1,9
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 22,65 26,897
Constante de torque (mNm/A) 26,7 22
Constante de torque (oz-in/A) 3,78 3,12
Peso (g) 49 49
Peso (oz) 1,73 1,73
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) 100 100
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) 212 212
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 10000 10000
Eficiência 87 87
Torque de fricção (mNm) 0,09 0,09
Torque de fricção (oz-in) 0,013 0,013
Potência de saída (W) 4,6 5,5
Indutância do rotor (mH) 0,92 0,5
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) 1,5 1,5
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) 5,4 5,4
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) 100 100
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) 359,6 359,6
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) 18,3 22
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) 2,59 3,12
Resistência do terminal (Ohm) 35 18
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) 5 / 30 5 / 30
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) 5 / 480 5 / 480
Folga no eixo - Axial (in) 0,0059 0,0059
Folga no eixo - Axial (mm) 0,15 0,15
Folga no eixo - Radial (in) 0,0012 0,0012
Folga no eixo - Radial (mm) <0.03 <0.03
Document Document Type Language File Type
22S78 Specification Page Página de especificações
22S78 drawing Desenho 2D
22S78 3D drawing Desenho 3D