PRODUTOS RELACIONADOS
24DCT Motor Athlonix com escovas de metal precioso
24DCT Athlonix - Metais Preciosos
A nova geração dos motores 24 mm Athlonix tem o novo ímã de neodímio em seu interior. O motor de corrente contínua em miniatura 24DCT pode entregar torques de até 14.97 mNm e opções otimizadas de preço/performance.
Destaques dos Produtos
- Construção sem núcleo de ferro
- Ímã de neodímio
- Comutação por metais preciosos
- Escovas com vida longa
- Design compacto
- Possibilidades de enrolamentos
- Enrolamentos REE para reduzir a eletroerosão
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Rolamentos de luva ou de esferas
Aplicação
- Sistemas de dosagem e dispensa
- Diagnóstico clínico
- Bombas em miniatura
- Automação laboratorial
- Robôs humanoides
- Máquina rotativa de tatuagem
- Pistolas de Mesoterapia
- Mecanismo de corda de relógio automatizado
- Ferramentas odontológicas
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | 24DCT 32P2 210E 14 | 24DCT 32P2 212E 14 | 24DCT 32P2 212P 14 | 24DCT 32P2 213E 14 | 24DCT 32P2 213P 14 | 24DCT 32P2 214E 14 | 24DCT 32P2 215E 14 | 24DCT 32P2 215P 14 | 24DCT 32P2 216P 14 | 24DCT 32P2 221P 14 | 24DCT 32P2 226P 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 |
Diâmetro do motor (mm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 6,27 | 4,58 | 2,44 | 3,82 | 2,03 | 3,38 | 3 | 1,56 | 1,39 | 0,81 | 0,52 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,23 | 0,33 | 0,65 | 0,4 | 0,78 | 0,45 | 0,51 | 1,01 | 1,13 | 1,85 | 2,63 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 13,79 | 14,14 | 14,96 | 14,18 | 14,96 | 14,14 | 14,26 | 14,81 | 14,81 | 14,15 | 12,87 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 1,95 | 2 | 2,12 | 2,01 | 2,12 | 2 | 2,02 | 2,1 | 2,1 | 2 | 1,82 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 5,75 | 5,76 | 5,16 | 5,77 | 5,2 | 5,78 | 5,8 | 5,28 | 5,34 | 5,87 | 6,97 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 3,7 | 5 | 9,5 | 6 | 11,4 | 6,8 | 7,7 | 14,7 | 16,6 | 28,4 | 44,1 |
Velocidade em vazio (rpm) | 7631 | 7837 | 7368 | 7837 | 7368 | 7076 | 6980 | 7641 | 6444 | 7365 | 5718 |
Tensão nominal (V) | 48 | 36 | 18 | 30 | 15 | 24 | 21 | 12 | 9 | 6 | 3 |
Inércia do rotor (gcm²) | 4,47 | 4,7 | 4,7 | 4,74 | 4,74 | 4,72 | 4,81 | 4,72 | 4,78 | 4,8 | 4,73 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 63,266 | 66,545 | 66,545 | 67,1 | 67,1 | 66,853 | 68,08 | 66,842 | 67,601 | 67,932 | 66,941 |
Constante de torque (mNm/A) | 59,86 | 43,72 | 23,26 | 36,44 | 19,38 | 32,27 | 28,63 | 14,95 | 13,29 | 7,75 | 4,98 |
Constante de torque (oz-in/A) | 8,48 | 6,19 | 3,29 | 5,16 | 2,74 | 4,57 | 4,05 | 2,12 | 1,88 | 1,1 | 0,71 |
Peso (g) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Peso (oz) | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Eficiência | 88 | 89 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | 86 |
Torque de fricção (mNm) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Potência de saída (W) | 8,6 | 9,2 | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 8 | 8 | 9,4 | 7,5 | 8,5 | 5,3 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 62,11 | 66,95 | 70,36 | 67,38 | 70,39 | 60,51 | 60,65 | 71,55 | 60,34 | 63,07 | 40,6 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 8,8 | 9,48 | 9,96 | 9,54 | 9,97 | 8,57 | 8,59 | 10,13 | 8,55 | 8,93 | 5,75 |
Resistência do terminal (Ohm) | 46,1 | 23,43 | 5,93 | 16,17 | 4,12 | 12,75 | 9,88 | 2,5 | 1,97 | 0,73 | 0,37 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Folga no eixo - Radial (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
brochure_24dct_athlonix_motor_por.pdf | Brochura |
|
|
specifications_24dct_pm.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_24dct_pm.stp | Desenho 3D |
|
|
drawing_24dct_pm.dxf | Desenho 2D |
|