25GST2R82 Motores Com Escovas - Sem Núcleo
25GST2R82
O 25GST2R82 (versão curta) oferece alta densidade de potência combinada à comutação de grafite/cobre. Esse motor CC com escovas é capaz de atingir alta aceleração e dinâmica em um encapsulamento pequeno.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Ímã de neodímio para alto desempenho
- Alta densidade de potência
- Longa vida útil das escovas
- Design compacto
- Opções de enrolamento
- Alta aceleração
- Baixo autoaquecimento
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Rolamentos de luva ou de esferas
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
Número da peça | 25GST2R82-216E.1 | 25GST2R82-216P.1 | 25GST2R82-228E.1 | 25GST2R82-230E.1 |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 |
Diâmetro do motor (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 4,4 | 2,3 | 1,6 | 1,56 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,75 | 1,45 | 2,1 | 2,3 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 30 | 30 | 30 | 33 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,67 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 7,1 | 6,8 | 6,9 | 5,9 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 7,1 | 6,8 | 6,9 | 5,9 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 40 | 70 | 110 | 110 |
Velocidade em vazio (rpm) | 7850 | 10320 | 11125 | 11450 |
Tensão nominal (V) | 35 | 24 | 18 | 18 |
Inércia do rotor (gcm²) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 141,562 | 141,562 | 141,562 | 141,562 |
Constante de torque (mNm/A) | 42 | 22 | 15,3 | 14,9 |
Constante de torque (oz-in/A) | 5,95 | 3,12 | 2,17 | 2,11 |
Peso (g) | 111 | 111 | 111 | 111 |
Peso (oz) | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Eficiência | 78 | 81 | 81 | 83 |
Torque de fricção (mNm) | 1,68 | 1,54 | 1,68 | 1,64 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,238 | 0,218 | 0,238 | 0,232 |
Potência de saída (W) | 23,3 | 24 | 23,8 | 26 |
Indutância do rotor (mH) | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 244,6 | 244,6 | 244,6 | 244,6 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 118 | 160 | 172 | 206 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 16,71 | 22,66 | 24,36 | 29,17 |
Resistência do terminal (Ohm) | 12,5 | 3,3 | 1,6 | 1,3 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 6 / 13 | 6 / 13 | 6 / 13 | 6 / 13 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 10 / 450 | 10 / 450 | 10 / 450 | 10 / 450 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Folga no eixo - Radial (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
25GST2R82 Specification Page | Página de especificações |
|
|
25GST2R82 drawing | Desenho 2D |
|
|
25GST2R82 3D drawing | Desenho 3D |
|