25GT2R82

25GT2R82 Motor DC com escovas

25GT2R82 Motores Com Escovas - Sem Núcleo

25GT2R82

O motor CC com escovas 25GT2R82 oferece alta densidade de potência combinada à comutação de grafite/cobre para obter alta aceleração.

Destaques dos Produtos

  • Construção sem ferro
  • Ímã de neodímio para alto desempenho
  • Alta densidade de potência
  • Longa vida útil das escovas
  • Design compacto
  • Opções de enrolamento
  • Alta aceleração
  • Baixo autoaquecimento

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Furos de fixação
  • Rolamentos de luva ou de esferas

  • Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.

    IR

Número da peça 25GT2R82-219E.1 25GT2R82-222E.1 25GT2R82-222P.1 25GT2R82-230E.1
Diâmetro do motor (in) 0,984 0,984 0,984 0,984
Diâmetro do motor (mm) 25 25 25 25
Constante EMF (V/1000 rpm) 4,3 3,6 1,88 2,4
Corrente contínua (máx.) (A) 1,06 1,44 2,5 2,2
Torque contínuo (máx.) (mNm) 41 47 42 47
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 5,81 6,66 5,95 6,67
Constante mecânica de tempo (ms) 5,7 4,4 5,2 5,5
Regulagem do motor (10³/Nms) 4,4 3,4 4 3,3
Corrente em vazio, típica (mA) 65 80 140 120
Velocidade em vazio (rpm) 8260 4075 9460 10000
Tensão nominal (V) 36 15 18 24
Inércia do rotor (gcm²) 13 13 13 12,5
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 184,031 184,031 184,031 176,953
Constante de torque (mNm/A) 41,1 34,4 18 23
Constante de torque (oz-in/A) 5,82 4,87 2,55 3,26
Peso (g) 145 145 145 145
Peso (oz) 5,11 5,11 5,11 5,11
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) 100 100 100 100
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) 212 212 212 212
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 10000 10000 10000 10000
Eficiência 78 73 81 82
Torque de fricção (mNm) 2,65 2,75 2,5 2,76
Torque de fricção (oz-in) 0,375 0,389 0,354 0,391
Potência de saída (W) 33 36,8 33 37
Indutância do rotor (mH) 0,5 0,3 0,08 0,14
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) 25 25 25 25
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) 89,9 89,9 89,9 89,9
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) 100 100 100 100
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) 359,6 359,6 359,6 359,6
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) 194 129 249 315
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) 27,47 18,27 35,26 44,61
Resistência do terminal (Ohm) 7,4 4 1,3 1,75
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) 5 / 11 5 / 11 5 / 11 5 / 11
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) 10 / 450 10 / 450 10 / 450 10 / 450
Folga no eixo - Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Folga no eixo - Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15
Folga no eixo - Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Folga no eixo - Radial (mm) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Document Document Type Language File Type
25GT2R82 Specification Page Página de especificações
25GT2R82 drawing Desenho 2D
25GT2R82 3D drawing Desenho 3D