PRODUTOS RELACIONADOS
26N58 Motores Com Escovas - Sem Núcleo
26N58
With a cost efficient design featuring an Alnico magnet, this motor can deliver a torque up to 15 mNm continuously. The 26N58 brush DC motor can reach up to 80% efficiency while maintaining a long lifetime.
Destaques dos Produtos
- Ironless construction
- Alnico magnet
- Precious metal commutation
- Long brush lifetime
- Compact design
- Winding possibilities
- REE windings to reduce electro erosion
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Rolamentos de luva ou de esferas
Aplicação
- Sistemas de dosagem e dispensa
- Diagnóstico clínico
- Automação laboratorial
- Bombas em miniatura
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | 26N58-110.1 | 26N58-113.1 | 26N58-216E.1 | 26N58-216P.1 |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
Diâmetro do motor (mm) | 26 | 26 | 26 | 26 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 3,51 | 2,7 | 2,5 | 1,29 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,41 | 0,6 | 0,74 | 1,47 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 13,3 | 15,1 | 17,3 | 17,9 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 1,88 | 2,14 | 2,45 | 2,53 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 17,1 | 13,7 | 10,5 | 9,9 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 28,51 | 22,84 | 17,51 | 16,52 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 20 | 15 | 16 | 31 |
Velocidade em vazio (rpm) | 6660 | 5470 | 4735 | 4600 |
Tensão nominal (V) | 24 | 15 | 12 | 6 |
Inércia do rotor (gcm²) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 84,937 | 84,937 | 84,937 | 84,937 |
Constante de torque (mNm/A) | 33,5 | 25,8 | 23,9 | 12,3 |
Constante de torque (oz-in/A) | 4,74 | 3,65 | 3,38 | 1,74 |
Peso (g) | 114 | 114 | 114 | 114 |
Peso (oz) | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Eficiência | 70 | 77 | 78 | 79 |
Torque de fricção (mNm) | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
Potência de saída (W) | 4,6 | 5,2 | 6 | 6,2 |
Indutância do rotor (mH) | 1,5 | 1 | 0,8 | 0,22 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 899,2 | 899,2 | 899,2 | 899,2 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 25 | 25 | 28,6 | 29,6 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 3,54 | 3,54 | 4,05 | 4,19 |
Resistência do terminal (Ohm) | 32 | 15,2 | 10 | 2,5 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 10 / 640 | 10 / 640 | 10 / 640 | 10 / 640 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Folga no eixo - Radial (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
26N58 Specification Page | Página de especificações | ||
26N58 drawing | Desenho 2D | ||
26N58 3D drawing | Desenho 3D |