28DT12

28DT12 Motor DC com escovas

28DT12 Motores Com Escovas - Sem Núcleo

28DT12

O motor CC com escovas 28DT12 é uma solução econômica para aplicações que exigem aceleração (partida/parada) com longa vida útil das escovas.

Destaques dos Produtos

  • Construção sem ferro
  • Ímã de alnico
  • Comutação de grafite/cobre
  • Longa vida útil das escovas
  • Opções de enrolamento
  • Baixo autoaquecimento

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Furos de fixação
  • Rolamentos de luva ou de esferas

  • Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.

    IR

Número da peça 28DT12-219E.1 28DT12-219P.1 28DT12-222E.1 28DT12-222P.1
Diâmetro do motor (in) 1,102 1,102 1,102 1,102
Diâmetro do motor (mm) 28 28 28 28
Constante EMF (V/1000 rpm) 3,95 2,04 3,4 1,7
Corrente contínua (máx.) (A) 1,1 2 1,4 2,5
Torque contínuo (máx.) (mNm) 37 36 41 37
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 5,24 5,1 5,81 5,24
Constante mecânica de tempo (ms) 12,6 14,4 12 14
Regulagem do motor (10³/Nms) 7 7,6 5,9 7,2
Corrente em vazio, típica (mA) 90 180 110 210
Velocidade em vazio (rpm) 6870 7100 6851 6840
Tensão nominal (V) 28 15 24 12
Inércia do rotor (gcm²) 18 18 20 20
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 254,812 254,812 283,124 283,124
Constante de torque (mNm/A) 37,7 19,5 32,5 16,2
Constante de torque (oz-in/A) 5,34 2,76 4,6 2,29
Peso (g) 200 200 200 200
Peso (oz) 7,05 7,05 7,05 7,05
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) 100 100 100 100
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) 212 212 212 212
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 9000 9000 9000 9000
Eficiência 68 66 69 67
Torque de fricção (mNm) 3,4 3,4 3,4 3,4
Torque de fricção (oz-in) 0,481 0,481 0,481 0,481
Potência de saída (W) 24 24 27 24
Indutância do rotor (mH) 1,1 0,3 0,75 0,2
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) 8 8 8 8
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) 28,8 28,8 28,8 28,8
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) 500 500 500 500
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) 1798,5 1798,5 1798,5 1798,5
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) 107 101 126 102
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) 15,15 14,3 17,84 14,44
Resistência do terminal (Ohm) 9,9 2,9 6,2 1,9
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) 3.5 / 8 3.5 / 8 3.5 / 8 3.5 / 8
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) 18 / 630 18 / 630 18 / 630 18 / 630
Folga no eixo - Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Folga no eixo - Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15
Folga no eixo - Radial (in) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Folga no eixo - Radial (mm) <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
Document Document Type Language File Type
28DT12 Specification Page Página de especificações
28DT12 drawing Desenho 2D
28DT12 3D drawing Desenho 3D