28L28

28L28 Motores Com Escovas - Sem Núcleo

28L28

Com um design econômico que inclui um ímã de alnico, o motor CC com escovas 28L28 pode gerar um torque contínuo de até 20 mNm e atingir até 80% de eficiência, mantendo ao mesmo tempo uma longa vida útil.

Destaques dos Produtos

  • Construção sem ferro
  • Ímã de alnico
  • Comutação por metais preciosos
  • Longa vida útil das escovas
  • Design compacto
  • Opções de enrolamento
  • Enrolamentos REE para reduzir a eletroerosão

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Furos de fixação
  • Rolamentos de luva ou de esferas

  • Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.

    IR

Número da peça 28L28-219.49 28L28-410E.49 28L28-413E.49 28L28-416E.49
Diâmetro do motor (in) 1,102 1,102 1,102 1,102
Diâmetro do motor (mm) 28 28 28 28
Constante EMF (V/1000 rpm) 2,24 7,1 5,2 4,26
Corrente contínua (máx.) (A) 0,95 0,28 0,4 0,53
Torque contínuo (máx.) (mNm) 19,9 18,5 19,4 21
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 2,82 2,62 2,75 2,97
Constante mecânica de tempo (ms) 13,5 16,7 17,8 21
Regulagem do motor (10³/Nms) 13 15,4 13,4 11,8
Corrente em vazio, típica (mA) 22 6,6 9 11
Velocidade em vazio (rpm) 5300 5000 5325 5590
Tensão nominal (V) 12 36 28 24
Inércia do rotor (gcm²) 10,4 11 13,5 17,5
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 147,224 155,718 191,109 247,734
Constante de torque (mNm/A) 21,4 67,8 49,7 40,7
Constante de torque (oz-in/A) 3,03 9,6 7,04 5,76
Peso (g) 125 125 125 125
Peso (oz) 4,41 4,41 4,41 4,41
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) 100 100 100 100
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) 212 212 212 212
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 8000 8000 8000 8000
Eficiência 80 78 80 82
Torque de fricção (mNm) 0,47 0,45 0,45 0,45
Torque de fricção (oz-in) 0,067 0,064 0,064 0,064
Potência de saída (W) 9,6 9 9,3 10
Indutância do rotor (mH) 0,5 5,2 3,2 2,4
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) 6 6 6 6
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) 21,6 21,6 21,6 21,6
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) 250 250 250 250
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) 899,2 899,2 899,2 899,2
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) 43 34 32 50
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) 6,09 4,81 4,53 7,08
Resistência do terminal (Ohm) 5,95 71 33 19,5
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) 5 / 12 5 / 12 5 / 12 5 / 12
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) 13 / 760 13 / 760 13 / 760 13 / 760
Folga no eixo - Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Folga no eixo - Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15
Folga no eixo - Radial (in) 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
Folga no eixo - Radial (mm) <0.018 <0.018 <0.018 <0.018
Document Document Type Language File Type
28L28 Specification Page Página de especificações
28L28 drawing Desenho 2D
28L28 3D drawing Desenho 3D