PRODUTOS RELACIONADOS
28LT12 Motores Com Escovas - Sem Núcleo
28LT12
O 28LT12 é uma solução econômica para aplicações que exigem aceleração (partida/parada) com longa vida útil das escovas.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Ímã de alnico
- Comutação de grafite/cobre
- Longa vida útil das escovas
- Opções de enrolamento
- Baixo autoaquecimento
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Rolamentos de luva ou de esferas
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | 28LT12-219.49 | 28LT12-416E.49 |
---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,102 | 1,102 |
Diâmetro do motor (mm) | 28 | 28 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 2,24 | 4,26 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 1,13 | 0,63 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 23 | 24 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 3,26 | 3,4 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 13,9 | 21,4 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 13,4 | 12 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 65 | 35 |
Velocidade em vazio (rpm) | 7860 | 7345 |
Tensão nominal (V) | 18 | 32 |
Inércia do rotor (gcm²) | 10,7 | 17,8 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 151,471 | 251,98 |
Constante de torque (mNm/A) | 21,4 | 40,7 |
Constante de torque (oz-in/A) | 3,03 | 5,76 |
Peso (g) | 135 | 135 |
Peso (oz) | 4,76 | 4,76 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 |
Eficiência | 72 | 73 |
Torque de fricção (mNm) | 1,39 | 1,42 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,197 | 0,201 |
Potência de saída (W) | 19 | 20 |
Indutância do rotor (mH) | 0,5 | 2,4 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 6 | 6 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 21,6 | 21,6 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 250 | 250 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 899,2 | 899,2 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 63 | 65 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 8,92 | 9,2 |
Resistência do terminal (Ohm) | 6,15 | 19,9 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 5 / 12 | 5 / 12 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 27 / 760 | 27 / 760 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,15 | 0,15 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0007 | 0,0007 |
Folga no eixo - Radial (mm) | <0.018 | <0.018 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
28LT12 Specification Page | Página de especificações | ||
28LT12 drawing | Desenho 2D | ||
28LT12 3D drawing | Desenho 3D |