30GT2R82

30GT2R82 Motores Com Escovas - Sem Núcleo

30GT2R82

O motor CC com escovas 30NT2R82 oferece alta densidade de potência combinada à comutação de grafite/cobre para obter alta aceleração com longa vida útil das escovas. Esse motor CC com escovas pode gerar até 90 mNm continuamente e atingir até 90% de eficiência.

Destaques dos Produtos

  • Construção sem ferro
  • Ímã de neodímio para alto desempenho
  • Alta densidade de potência
  • Longa vida útil das escovas
  • Design compacto
  • Opções de enrolamento
  • Alta aceleração
  • Baixo autoaquecimento

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Furos de fixação
  • Rolamentos de luva ou de esferas
Número da peça 30GT2R82-234E.4 30GT2R82-234P.4
Diâmetro do motor (in) 1,181 1,181
Diâmetro do motor (mm) 30 30
Constante EMF (V/1000 rpm) 4,05 2,1
Corrente contínua (máx.) (A) 2,5 4,5
Torque contínuo (máx.) (mNm) 92 87
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 13,03 12,32
Constante mecânica de tempo (ms) 3,6 4
Regulagem do motor (10³/Nms) 1,1 1,2
Corrente em vazio, típica (mA) 90 180
Velocidade em vazio (rpm) 8600 7090
Tensão nominal (V) 35 15
Inércia do rotor (gcm²) 33 33
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 467,155 467,155
Constante de torque (mNm/A) 38,7 20,1
Constante de torque (oz-in/A) 5,48 2,85
Peso (g) 310 310
Peso (oz) 10,93 10,93
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) 100 100
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) 212 212
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 10000 10000
Eficiência 88 85
Torque de fricção (mNm) 3,48 3,62
Torque de fricção (oz-in) 0,493 0,513
Potência de saída (W) 82 77
Indutância do rotor (mH) 0,24 0,06
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) 35 35
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) 125,9 125,9
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) 100 100
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) 359,6 359,6
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) 847 628
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) 119,95 88,93
Resistência do terminal (Ohm) 1,6 0,48
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) 4.5 / 9 4.5 / 9
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) 18 / 630 18 / 630
Folga no eixo - Axial (in) desprezível desprezível
Folga no eixo - Axial (mm) desprezível desprezível
Folga no eixo - Radial (in) desprezível desprezível
Folga no eixo - Radial (mm) desprezível desprezível
Document Document Type Language File Type
30GT2R82 Specification Page Página de especificações
30GT2R82 drawing Desenho 2D
30GT2R82 3D drawing Desenho 3D