PRODUTOS RELACIONADOS
35GLT2R82 Motores Com Escovas - Sem Núcleo
35GLT2R82
O motor CC com escovas 35NT2R82 oferece alta densidade de potência combinada à comutação de grafite/cobre para obter alta aceleração com longa vida útil das escovas. Esse motor CC com escovas pode gerar até 150 mNm continuamente e atingir até 90% de eficiência.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Ímã de neodímio para alto desempenho
- Alta densidade de potência
- Comutação de grafite/cobre
- Longa vida útil das escovas
- Design compacto
- Opções de enrolamento
- Alta aceleração
- Baixo autoaquecimento
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Rolamentos de luva ou de esferas
Aplicação
- Diagnóstico clínico
- Ferramentas manuais elétricas
- Ajuste de assento
- Esteiras Rolantes
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
Número da peça | 35GLT2R82-234E.1 | 35GLT2R82-326P.1 | 35GLT2R82-426E.1 | 35GLT2R82-426P.1 | 35GLT2R82-426SP.1 |
---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
Diâmetro do motor (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 6,39 | 4,09 | 16,44 | 3,82 | 7,75 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 2,2 | 3,5 | 10,5 | 4,2 | 2,1 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 130 | 132 | 160 | 142 | 150 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 18,41 | 18,69 | 22,66 | 20,11 | 21,24 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 4 | 4,4 | 2,7 | 3,9 | 4 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 0,61 | 0,59 | 0,39 | 0,47 | 0,46 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 70 | 120 | 60 | 120 | 60 |
Velocidade em vazio (rpm) | 7490 | 5835 | 5439 | 6260 | 6175 |
Tensão nominal (V) | 48 | 24 | 90 | 24 | 48 |
Inércia do rotor (gcm²) | 65 | 75 | 70 | 83 | 85 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 920,153 | 1061,715 | 990,934 | 1174,965 | 1203,277 |
Constante de torque (mNm/A) | 61 | 39,1 | 157 | 36,5 | 74 |
Constante de torque (oz-in/A) | 8,64 | 5,54 | 22,23 | 5,17 | 10,48 |
Peso (g) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Peso (oz) | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Eficiência | 89 | 87 | 85 | 89 | 89 |
Torque de fricção (mNm) | 4,27 | 4,69 | 9,42 | 4,38 | 4,44 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,605 | 0,664 | 1,334 | 0,62 | 0,629 |
Potência de saída (W) | 122 | 124 | 150 | 136 | 142 |
Indutância do rotor (mH) | 0,25 | 0,15 | 1,7 | 0,1 | 0,4 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 125,9 | 125,9 | 125,9 | 125,9 | 125,9 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 1300 | 1043 | 1487 | 1327 | 1409 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 184,1 | 147,7 | 210,58 | 187,92 | 199,53 |
Resistência do terminal (Ohm) | 2,25 | 0,9 | 9,5 | 0,66 | 2,52 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 75 / 950 | 75 / 950 | 75 / 950 | 75 / 950 | 75 / 950 |
Folga no eixo - Axial (in) | desprezível | desprezível | desprezível | desprezível | desprezível |
Folga no eixo - Axial (mm) | desprezível | desprezível | desprezível | desprezível | desprezível |
Folga no eixo - Radial (in) | desprezível | desprezível | desprezível | desprezível | desprezível |
Folga no eixo - Radial (mm) | desprezível | desprezível | desprezível | desprezível | desprezível |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35GLT2R82 Specification Page | Página de especificações | ||
35GLT2R82 drawing | Desenho 2D | ||
35GLT2R82 3D drawing | Desenho 3D |