PRODUTOS RELACIONADOS
35NT2R32 Motores Com Escovas - Sem Núcleo
35NT2R32
O motor CC com escovas 35NT32R32 é uma solução econômica para aplicações que exigem aceleração (partida/parada) com longa vida útil das escovas.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Ímã de alnico
- Comutação de grafite/cobre
- Longa vida útil das escovas
- Opções de enrolamento
- Baixo autoaquecimento
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Rolamentos de luva ou de esferas
Aplicação
- Diagnóstico clínico
- Ferramentas manuais elétricas
- Ajuste de assento
- Esteiras Rolantes
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | 35NT2R32-228E.1 | 35NT2R32-228P.1 | 35NT2R32-416SP.1 |
---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
Diâmetro do motor (mm) | 35 | 35 | 35 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 3,4 | 1,76 | 5,4 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 1,75 | 3,3 | 1,18 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 54 | 52 | 56 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 7,65 | 7,36 | 7,93 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 16,3 | 16,8 | 16,2 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 3,4 | 3,5 | 3,12 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 90 | 180 | 50 |
Velocidade em vazio (rpm) | 4315 | 5020 | 4365 |
Tensão nominal (V) | 15 | 9 | 24 |
Inércia do rotor (gcm²) | 48 | 48 | 52 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 679,498 | 679,498 | 736,122 |
Constante de torque (mNm/A) | 32,5 | 16,8 | 51,6 |
Constante de torque (oz-in/A) | 4,6 | 2,38 | 7,31 |
Peso (g) | 310 | 310 | 310 |
Peso (oz) | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 9000 | 9000 | 9000 |
Eficiência | 73 | 74 | 75 |
Torque de fricção (mNm) | 2,93 | 3 | 2,6 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,415 | 0,425 | 0,368 |
Potência de saída (W) | 33 | 33 | 35 |
Indutância do rotor (mH) | 0,52 | 0,13 | 1,3 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 35 | 35 | 35 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 125,9 | 125,9 | 125,9 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 100 | 100 | 100 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 137 | 151 | 150 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 19,4 | 21,38 | 21,24 |
Resistência do terminal (Ohm) | 3,55 | 1 | 8,3 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 40 / 920 | 40 / 920 | 40 / 920 |
Folga no eixo - Axial (in) | desprezível | desprezível | desprezível |
Folga no eixo - Axial (mm) | desprezível | desprezível | desprezível |
Folga no eixo - Radial (in) | desprezível | desprezível | desprezível |
Folga no eixo - Radial (mm) | desprezível | desprezível | desprezível |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35NT2R32 Specification Page | Página de especificações |
|
|
35NT2R32 drawing | Desenho 2D |
|
|
35NT2R32 3D drawing | Desenho 3D |
|