35NT2R82

35NT2R82 Motor DC com escovas

35NT2R82 Motores Com Escovas - Sem Núcleo

35NT2R82

O motor CC com escovas 35NT2R82 oferece alta densidade de potência combinada à comutação de grafite/cobre para obter alta aceleração com longa vida útil das escovas. Ele pode gerar até 150 mNm continuamente e atingir até 85% de eficiência.

Destaques dos Produtos

  • Construção sem ferro
  • Ímã de neodímio para alto desempenho
  • Alta densidade de potência
  • Comutação de grafite/cobre
  • Longa vida útil das escovas
  • Design compacto
  • Opções de enrolamento
  • Alta aceleração
  • Baixo autoaquecimento

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Furos de fixação
  • Rolamentos de luva ou de esferas

  • Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.

    IR

Número da peça 35NT2R82-226E.1 35NT2R82-426E.1 35NT2R82-426P.1 35NT2R82-426SP.1
Diâmetro do motor (in) 1,378 1,378 1,378 1,378
Diâmetro do motor (mm) 35 35 35 35
Constante EMF (V/1000 rpm) 4,02 10,37 2,65 5,45
Corrente contínua (máx.) (A) 2,6 1,19 4,4 2,2
Torque contínuo (máx.) (mNm) 97 114 108 109
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 13,74 16,14 15,29 15,44
Constante mecânica de tempo (ms) 5,9 5,5 6,1 5,9
Regulagem do motor (10³/Nms) 1,1 0,77 0,86 0,83
Corrente em vazio, típica (mA) 80 40 141 80
Velocidade em vazio (rpm) 6935 5760 6765 5850
Tensão nominal (V) 28 60 18 32
Inércia do rotor (gcm²) 54 71,4 71,4 71,4
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 764,435 1010,753 1010,753 1010,753
Constante de torque (mNm/A) 38,4 99 25,3 52
Constante de torque (oz-in/A) 5,44 14,02 3,58 7,36
Peso (g) 310 310 310 310
Peso (oz) 10,93 10,93 10,93 10,93
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) 100 100 100 100
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) 212 212 212 212
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 9000 9000 9000 9000
Eficiência 87 86 87 86
Torque de fricção (mNm) 3,07 3,96 3,57 4,16
Torque de fricção (oz-in) 0,435 0,561 0,506 0,589
Potência de saída (W) 91 107 102 103
Indutância do rotor (mH) 0,22 1,7 0,1 0,4
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) 35 35 35 35
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) 125,9 125,9 125,9 125,9
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) 100 100 100 100
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) 359,6 359,6 359,6 359,6
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) 676 782 828 756
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) 95,73 110,74 117,25 107,06
Resistência do terminal (Ohm) 1,59 7,7 0,55 2,2
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) 40 / 920 40 / 920 40 / 920 40 / 920
Folga no eixo - Axial (in) desprezível desprezível desprezível desprezível
Folga no eixo - Axial (mm) desprezível desprezível desprezível desprezível
Folga no eixo - Radial (in) desprezível desprezível desprezível desprezível
Folga no eixo - Radial (mm) desprezível desprezível desprezível desprezível
Document Document Type Language File Type
35NT2R82 Specification Page Página de especificações
35NT2R82 drawing Desenho 2D
35NT2R82 3D drawing Desenho 3D