PRODUTOS RELACIONADOS
10NS61 Motor Athlonix com escova
10NS61 Athlonix
Com um design que combina alta densidade de potência e comutação com metais preciosos, o 10NS61 pode gerar um torque contínuo superior a 0,8 mNm em um pacote extremamente compacto.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Ímã de neodímio para alto desempenho
- Alta densidade de potência
- Comutação por metais preciosos
- Longa vida útil das escovas
- Design compacto
- Opções de enrolamento
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
- Acessórios do eixo
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
Número da peça | 10NS61-107C.5 |
---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,394 |
Diâmetro do motor (mm) | 10 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,29 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,34 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 0,9 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,13 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 7,3 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 1500 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 11 |
Velocidade em vazio (rpm) | 10100 |
Tensão nominal (V) | 3 |
Inércia do rotor (gcm²) | 0,05 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,708 |
Constante de torque (mNm/A) | 2,72 |
Constante de torque (oz-in/A) | 0,39 |
Peso (g) | 7 |
Peso (oz) | 0,25 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 |
Eficiência | 64 |
Torque de fricção (mNm) | 0,02 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,003 |
Potência de saída (W) | 0,7 |
Indutância do rotor (mH) | 0,01 |
Carga máxima do eixo - Axial (2 mm do rolamento) (N) | 30 |
Carga máxima do eixo - Axial (2 mm do rolamento) (oz) | 107,9 |
Carga máxima do eixo - Radial (2 mm do rolamento) (N) | 0,5 |
Carga máxima do eixo - Radial (2 mm do rolamento) (oz) | 1,8 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 0,76 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 0,11 |
Resistência do terminal (Ohm) | 10,8 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 23 / 48 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 5 / 150 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0039 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,1 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0006 |
Folga no eixo - Radial (mm) | <0.015 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
pr_10ns_athlonix_dc_motor_por.pdf | Comunicado de impresa |
|
|
specifications_10ns61.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_10ns61.stp | Desenho 3D |
|
|
drawing_10ns61.dxf | Desenho 2D |
|