PRODUTOS RELACIONADOS
12G88 Motor Athlonix com escova
12G88 Athlonix
Com um design que combina alta densidade de potência e comutação por metais preciosos, o motor CC com escovas Athlonix 12G88 pode gerar um torque contínuo superior a 3 mNm e atingir até 75% de eficiência, mantendo ao mesmo tempo uma longa vida útil.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Ímã de neodímio para alto desempenho
- Alta densidade de potência
- Comutação por metais preciosos
- Longa vida útil das escovas
- Design compacto
- Opções de enrolamento
- Enrolamentos REE para reduzir a eletroerosão
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Acessórios do eixo
- Montagem roscada
Aplicação
- Bombas de Insulina
- Bombas em miniatura
- Pipetas
- Pipetas
- Detecção de gás
- Trens em miniatura
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
Número da peça | 12G88-210E.1001 | 12G88-215E.1001 |
---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,472 | 0,472 |
Diâmetro do motor (mm) | 12 | 12 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,9 | 0,51 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,37 | 0,73 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 3,1 | 3,5 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,44 | 0,5 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 4,3 | 3,8 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 170 | 130 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 9 | 16 |
Velocidade em vazio (rpm) | 9900 | 8670 |
Tensão nominal (V) | 9 | 4,5 |
Inércia do rotor (gcm²) | 0,26 | 0,29 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 3,681 | 4,105 |
Constante de torque (mNm/A) | 8,6 | 4,9 |
Constante de torque (oz-in/A) | 1,22 | 0,69 |
Peso (g) | 15 | 15 |
Peso (oz) | 0,53 | 0,53 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 |
Eficiência | 79 | 80 |
Torque de fricção (mNm) | 0,08 | 0,08 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,011 | 0,011 |
Potência de saída (W) | 2,4 | 2,7 |
Indutância do rotor (mH) | 0,25 | 0,08 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 1,5 | 1,5 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 5,4 | 5,4 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 150 | 150 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 539,5 | 539,5 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 6,3 | 6,8 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 0,89 | 0,96 |
Resistência do terminal (Ohm) | 12,3 | 3,2 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 10 / 50 | 10 / 50 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 6 / 300 | 6 / 300 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,012 | 0,012 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,3 | 0,3 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0006 | 0,0006 |
Folga no eixo - Radial (mm) | <0.015 | <0.015 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_12g88.stp | Desenho 3D |
|
|
specifications_12g88.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_12g88.dxf | Desenho 2D |
|