PRODUTOS RELACIONADOS
12GS88 Motor Athlonix com escova
12GS88 Athlonix
Com um design que combina alta densidade de potência e comutação com metais preciosos, o 12GS88 pode gerar um torque contínuo superior a 1,5 mNm em um pacote extremamente compacto.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Ímã de neodímio para alto desempenho
- Alta densidade de potência
- Comutação por metais preciosos
- Longa vida útil das escovas
- Design compacto
- Opções de enrolamento
- Enrolamentos REE para reduzir a eletroerosão
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Acessórios do eixo
- Montagem roscada
Aplicação
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
Número da peça | 12GS88-208F.1007 | 12GS88-210E.1007 |
---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,472 | 0,472 |
Diâmetro do motor (mm) | 12 | 12 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,64 | 0,4 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,25 | 0,41 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 1,45 | 1,51 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,21 | 0,21 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 12 | 9,7 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 550 | 512 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 12 | 14 |
Velocidade em vazio (rpm) | 9000 | 7280 |
Tensão nominal (V) | 6 | 3 |
Inércia do rotor (gcm²) | 0,21 | 0,19 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 2,973 | 2,69 |
Constante de torque (mNm/A) | 6,1 | 3,8 |
Constante de torque (oz-in/A) | 0,86 | 0,54 |
Peso (g) | 14 | 14 |
Peso (oz) | 0,48 | 0,48 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 |
Eficiência | 64 | 66 |
Torque de fricção (mNm) | 0,07 | 0,07 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,01 | 0,01 |
Potência de saída (W) | 1,1 | 1,2 |
Indutância do rotor (mH) | 0,25 | 0,09 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 1,5 | 1,5 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 5,4 | 5,4 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 150 | 150 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 539,5 | 539,5 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 1,78 | 1,54 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 0,25 | 0,22 |
Resistência do terminal (Ohm) | 20,6 | 7,4 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 14 / 66 | 14 / 66 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 5 / 150 | 5 / 150 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,15 | 0,15 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 |
Folga no eixo - Radial (mm) | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_12gs88.dxf | Desenho 2D |
|
|
pr_10ns_athlonix_dc_motor_por.pdf | Comunicado de impresa |
|
|
specifications_12gs88.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_12gs88.stp | Desenho 3D |
|