PRODUTOS RELACIONADOS
16DCT Motor Athlonix com escovas de grafite
16DCT Athlonix - Grafite
A nova geração de motores Athlonix de 16 mm tem um ímã de neodímio em seu interior. O minimotor CC 16DCT Athlonix com comutação de grafite pode fornecer um torque de até 5,06 mNm e ótimas opções de custo-benefício em desempenho.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Imã de neodímio
- Comutação de grafite
- Longa vida útil das escovas
- Design compacto
- Opções de enrolamento
- Enrolamentos REE para redução de eletroerosão
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Rolamentos de luva ou de esferas
Aplicação
- Sistemas de dosagem e dispensa
- Diagnóstico clínico
- Analisadores médicos
- Detecção de gás
- Sistemas de acesso
- Robôs humanoides
- Mecanismo de corda de relógio automatizado
- Máquina rotativa de tatuagem
- Pistolas de Mesoterapia
- Ferramentas odontológicas
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
Número da peça | 16DCT 26G2 205E | 16DCT 26G2 207E | 16DCT 26G2 207P | 16DCT 26G2 209F | 16DCT 26G2 211E | 16DCT 26G2 213E | 16DCT 26G2 213P | 16DCT 26G2 215E | 16DCT 26G2 220P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Diâmetro do motor (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 5,68 | 3,55 | 1,73 | 2,32 | 1,49 | 1,12 | 0,6 | 0,91 | 0,31 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,1 | 0,16 | 0,32 | 0,24 | 0,38 | 0,51 | 0,86 | 0,64 | 1,56 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 4,81 | 4,81 | 4,89 | 4,94 | 4,9 | 4,98 | 4,46 | 5,06 | 4,22 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,7 | 0,69 | 0,71 | 0,63 | 0,72 | 0,6 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 7,47 | 7,48 | 6,66 | 7,51 | 7,57 | 7,66 | 7,31 | 7,78 | 9,72 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 71 | 71 | 69 | 67 | 68 | 66 | 63 | 64 | 70 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 8,3 | 13,2 | 27,1 | 20,2 | 31,4 | 41,9 | 78,7 | 51,7 | 150,3 |
Velocidade em vazio (rpm) | 8145 | 9845 | 10105 | 10053 | 9749 | 10427 | 9798 | 9648 | 9311 |
Tensão nominal (V) | 48 | 36 | 18 | 24 | 15 | 12 | 6 | 9 | 3 |
Inércia do rotor (gcm²) | 1,06 | 1,06 | 0,97 | 1,11 | 1,11 | 1,16 | 1,16 | 1,21 | 1,39 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14,951 | 15,007 | 13,732 | 15,773 | 15,723 | 16,38 | 16,38 | 17,123 | 19,697 |
Constante de torque (mNm/A) | 54,26 | 33,88 | 16,53 | 22,16 | 14,27 | 10,7 | 5,69 | 8,66 | 2,98 |
Constante de torque (oz-in/A) | 7,68 | 4,8 | 2,34 | 3,14 | 2,02 | 1,52 | 0,81 | 1,23 | 0,42 |
Peso (g) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Peso (oz) | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Eficiência | 66 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 69 | 68 |
Torque de fricção (mNm) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Potência de saída (W) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 4 | 3,3 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 12,06 | 14,61 | 15,44 | 15,63 | 14,98 | 16,49 | 16,25 | 15,7 | 13,95 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 1,71 | 2,07 | 2,19 | 2,21 | 2,12 | 2,34 | 2,3 | 2,22 | 1,98 |
Resistência do terminal (Ohm) | 208,15 | 80,98 | 18,72 | 33,09 | 13,87 | 7,58 | 2,05 | 4,83 | 0,62 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Folga no eixo - Radial (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
pr_16dct_athlonix_dc_motor_por.pdf | Comunicado de impresa |
|
|
specifications_16dct_g.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_16dct_g.stp | Desenho 3D |
|
|
drawing_16dct_g.dxf | Desenho 2D |
|