PRODUTOS RELACIONADOS
16DCT Motor Athlonix com escovas de metal precioso
16DCT Athlonix - Metais Preciosos
A nova geração de motores Athlonix de 16 mm tem um ímã de neodímio em seu interior. O minimotor CC 16DCT Athlonix com comutação de metais preciosos pode fornecer torque de até 5,24 mNm e ótimas opções de custo-benefício em desempenho.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Imã de neodímio
- Comutação de metais preciosos
- Design compacto
- Opções de enrolamento
- Enrolamentos REE para redução de eletroerosão
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Rolamentos de luva ou de esferas
Aplicação
- Sistemas de dosagem e dispensa
- Diagnóstico clínico
- Analisadores médicos
- Detecção de gás
- Sistemas de acesso
- Robôs humanoides
- Mecanismo de corda de relógio automatizado
- Máquina rotativa de tatuagem
- Pistolas de Mesoterapia
- Ferramentas odontológicas
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
Número da peça | 16DCT 26P2 205E | 16DCT 26P2 205P | 16DCT 26P2 207P | 16DCT 26P2 209E | 16DCT 26P2 211E | 16DCT 26P2 213E | 16DCT 26P2 219E | 16DCT 26P2 219P | 16DCT 32P2 207E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Diâmetro do motor (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 5,68 | 2,98 | 1,73 | 2,16 | 1,49 | 1,12 | 0,69 | 0,37 | 3,55 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,1 | 0,19 | 0,32 | 0,25 | 0,38 | 0,51 | 0,81 | 1,53 | 0,16 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 5,16 | 5,45 | 5,25 | 5,1 | 5,27 | 5,37 | 5,28 | 5,28 | 5,16 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,73 | 0,77 | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,73 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 7,46 | 6,6 | 6,63 | 7,48 | 7,51 | 7,56 | 7,8 | 7,79 | 7,47 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 71 | 63 | 68 | 72 | 68 | 65 | 53 | 52 | 70 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 1,9 | 3,5 | 6,1 | 4,9 | 7,1 | 9,4 | 15,2 | 28,6 | 3 |
Velocidade em vazio (rpm) | 8380 | 7993 | 8599 | 8261 | 7968 | 7970 | 8600 | 8081 | 10079 |
Tensão nominal (V) | 48 | 24 | 15 | 18 | 12 | 9 | 6 | 3 | 36 |
Inércia do rotor (gcm²) | 1,06 | 1,04 | 0,97 | 1,04 | 1,11 | 1,16 | 1,48 | 1,48 | 1,06 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14,951 | 14,722 | 13,766 | 14,686 | 15,723 | 16,38 | 21,009 | 21,009 | 15,007 |
Constante de torque (mNm/A) | 54,26 | 28,46 | 16,53 | 20,63 | 14,27 | 10,7 | 6,62 | 3,52 | 33,88 |
Constante de torque (oz-in/A) | 7,68 | 4,03 | 2,34 | 2,92 | 2,02 | 1,52 | 0,94 | 0,5 | 4,8 |
Peso (g) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Peso (oz) | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Eficiência | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 84 |
Torque de fricção (mNm) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Potência de saída (W) | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 12,42 | 13,21 | 13,21 | 11,99 | 12,33 | 12,77 | 17,14 | 16,13 | 14,98 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 1,76 | 1,87 | 1,87 | 1,7 | 1,75 | 1,81 | 2,43 | 2,28 | 2,12 |
Resistência do terminal (Ohm) | 208,05 | 51,36 | 18,62 | 30,72 | 13,77 | 7,48 | 2,31 | 0,65 | 80,88 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Folga no eixo - Radial (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
pr_16dct_athlonix_dc_motor_por.pdf | Comunicado de impresa |
|
|
specifications_16dct_pm.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_16dct_pm.dxf | Desenho 2D |
|
|
drawing_16dct_pm.stp | Desenho 3D |
|