PRODUTOS RELACIONADOS
16N78 Motor Athlonix com escova
16N78 Athlonix
O projeto do motor CC de alto torque Athlonix 16N78 combina alta densidade de potência e comutação por metais preciosos. Esse motor CC sem núcleo pode fornecer um torque contínuo de até 6 mNm e atingir até 80% de eficiência, mantendo ao mesmo tempo uma longa vida útil.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Ímã de neodímio para alto desempenho
- Alta densidade de potência
- Comutação por metais preciosos
- Longa vida útil das escovas
- Motor CC de escovas com design compacto
- Opções de enrolamento
- Enrolamentos REE para reduzir a eletroerosão
- Baixo autoaquecimento
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Rolamentos de luva ou de esferas
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
Número da peça | 16N78-135.1001 | 16N78-208E.1001 | 16N78-210E.1001 | 16N78-212E.1001 | 16N78-212P.1001 | 16N78-214E.1001 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Diâmetro do motor (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,19 | 2,9 | 2,09 | 1,42 | 0,71 | 1,08 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 3,41 | 0,23 | 0,34 | 0,49 | 1,03 | 0,65 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 6 | 6,3 | 6,2 | 6,6 | 6,9 | 6,6 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,85 | 0,89 | 0,88 | 0,93 | 0,98 | 0,93 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 6,8 | 9,3 | 8,3 | 8,6 | 6,8 | 8,8 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 62 | 78,85 | 69 | 71,37 | 64,88 | 70,69 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 90 | 4 | 5 | 5 | 18 | 10 |
Velocidade em vazio (rpm) | 7894 | 8200 | 9270 | 8380 | 8350 | 8275 |
Tensão nominal (V) | 1,5 | 24 | 18 | 12 | 6 | 9 |
Inércia do rotor (gcm²) | 1,1 | 1,18 | 1,2 | 1,2 | 1,05 | 1,25 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 15,572 | 16,704 | 16,987 | 16,987 | 14,864 | 17,695 |
Constante de torque (mNm/A) | 1,8 | 27,7 | 20 | 13,6 | 6,8 | 10,3 |
Constante de torque (oz-in/A) | 0,25 | 3,92 | 2,83 | 1,93 | 0,96 | 1,46 |
Peso (g) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Peso (oz) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Eficiência | 83 | 81 | 83 | 86 | 82 | 83 |
Torque de fricção (mNm) | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,12 | 0,1 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,02 | 0,011 | 0,013 | 0,01 | 0,017 | 0,014 |
Potência de saída (W) | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,2 |
Indutância do rotor (mH) | 0,01 | 2,4 | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 13,5 | 11 | 13,1 | 12,4 | 13,6 | 12,4 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 1,91 | 1,56 | 1,86 | 1,76 | 1,93 | 1,76 |
Resistência do terminal (Ohm) | 0,2 | 60,5 | 27,5 | 13,2 | 3 | 7,5 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Folga no eixo - Radial (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_16n78.stp | Desenho 3D |
|
|
specifications_16n78.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_16n78.dxf | Desenho 2D |
|