PRODUTOS RELACIONADOS
17DCT Motor Athlonix com escovas de grafite
17DCT Athlonix - Grafite
Com um design que combina alta densidade de potência e comutação de escovas de carbono, os minimotores CC com escovas Athlonix 17DCT podem fornecer torque contínuo máximo de até 5,88 mNm. Esses motores de alto torque são adaptados para aplicações mais complexas.
Destaques dos Produtos
- Construção sem ferro
- Imã de neodímio
- Comutação de escovas de carbono
- Longa vida útil das escovas
- Design compacto
- Opções de enrolamento
- Enrolamentos REE para redução de eletroerosão
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Rolamentos de luva ou de esferas
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
-
Número da peça | 17DCT 26G1/G2 107P | 17DCT 26G1/G2 205E | 17DCT 26G1/G2 205P | 17DCT 26G1/G2 207P | 17DCT 26G1/G2 208P | 17DCT 26G1/G2 209E | 17DCT 26G1/G2 209P | 17DCT 26G1/G2 211P | 17DCT 26G1/G2 216P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
Diâmetro do motor (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 3,65 | 5,85 | 3,07 | 1,78 | 1,46 | 2,23 | 1,17 | 0,76 | 0,38 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,17 | 0,11 | 0,21 | 0,35 | 0,44 | 0,27 | 0,55 | 0,83 | 1,54 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 5,76 | 5,57 | 5,89 | 5,66 | 5,76 | 5,5 | 5,77 | 5,68 | 5,26 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0,8 | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 0,8 | 0,74 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 6,23 | 7,04 | 6,24 | 6,28 | 6,32 | 7,08 | 6,38 | 6,61 | 7,81 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 63 | 67 | 60 | 65 | 62 | 68 | 62 | 64 | 74 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 9,6 | 6 | 11,5 | 19,7 | 24,1 | 15,8 | 30,1 | 46,3 | 92,6 |
Velocidade em vazio (rpm) | 9653 | 7988 | 7628 | 8206 | 8011 | 7869 | 7498 | 7690 | 7657 |
Tensão nominal (V) | 36 | 48 | 24 | 15 | 12 | 18 | 9 | 6 | 3 |
Inércia do rotor (gcm²) | 1 | 1,06 | 1,04 | 0,97 | 1,01 | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14,104 | 14,951 | 14,741 | 13,766 | 14,325 | 14,686 | 14,504 | 14,6 | 14,898 |
Constante de torque (mNm/A) | 34,89 | 55,88 | 29,31 | 17,03 | 13,96 | 21,25 | 11,16 | 7,26 | 3,63 |
Constante de torque (oz-in/A) | 4,94 | 7,91 | 4,15 | 2,41 | 1,98 | 3,01 | 1,58 | 1,03 | 0,51 |
Peso (g) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Peso (oz) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Eficiência | 73 | 70 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 68 |
Torque de fricção (mNm) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Torque de fricção (oz-in) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Potência de saída (W) | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,1 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | 16,16 | 12,55 | 13,33 | 13,3 | 13,44 | 12,07 | 12,61 | 12,57 | 10,8 |
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | 2,29 | 1,78 | 1,89 | 1,88 | 1,9 | 1,71 | 1,79 | 1,78 | 1,53 |
Resistência do terminal (Ohm) | 76,12 | 208,15 | 51,46 | 18,72 | 12,16 | 30,82 | 7,76 | 3,37 | 0,98 |
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 |
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 |
Folga no eixo - Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Folga no eixo - Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Folga no eixo - Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Folga no eixo - Radial (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
17DCT Athlonix - Graphite Specification Page | Página de especificações | ||
17DCT Athlonix - Graphite drawing | Desenho 2D | ||
17DCT Athlonix - Graphite 3D drawing | Desenho 3D |