22N78 Athlonix

Motores com Escovas - Alta Densidade de Potência

22N78 Athlonix

O modelo Athlonix 22N78 combina alta densidade de potência e comutação com metais preciosos. Esse motor CC sem núcleo pode fornecer um torque contínuo de mais de 13 mNm e atingir até 90% de eficiência, mantendo ao mesmo tempo uma longa vida útil.

Destaques dos Produtos

  • Construção sem ferro
  • Ímã de neodímio para alto desempenho
  • Alta densidade de potência
  • Comutação por metais preciosos
  • Longa vida útil das escovas
  • Design compacto
  • Opções de enrolamento
  • Enrolamentos REE para reduzir a eletroerosão
  • Baixo autoaquecimento

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Furos de fixação
  • Rolamentos de luva ou de esferas

Número da peça 22N78 208E.1001 22N78 215E.1001 22N78 216E.1001 22N78 311P.1001 22N78 313P.1001 22N78 319P.1001
Diâmetro do motor (in) 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866
Diâmetro do motor (mm) 22 22 22 22 22 22
Constante EMF (V/1000 rpm) 7,54 2,64 2,18 1,64 1,31 0,69
Corrente contínua (máx.) (A) 0,18 0,58 0,67 0,95 1,18 2,4
Torque contínuo (máx.) (mNm) 12,9 14,5 13,8 14,8 14,5 15,7
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 1,83 2,05 1,95 2,1 2,05 2,22
Constante mecânica de tempo (ms) 6,9 7,8 8,4 6,6 7 6,7
Regulagem do motor (10³/Nms) 20,64 17,32 17,8 15,82 16 13,77
Corrente em vazio, típica (mA) 1,5 5 6 11 20 28
Velocidade em vazio (rpm) 6350 9075 8250 7280 6860 8660
Tensão nominal (V) 48 24 18 12 9 6
Inércia do rotor (gcm²) 3,32 4,5 4,74 4,2 4,39 4,9
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 46,999 63,703 67,1 59,456 62,146 69,365
Constante de torque (mNm/A) 72 25,2 20,8 15,7 12,5 6,6
Constante de torque (oz-in/A) 10,2 3,57 2,95 2,22 1,77 0,93
Peso (g) 53 53 53 53 53 53
Peso (oz) 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°C) 100 100 100 100 100 100
Temperatura Ambiente (máx.): Rotor (°F) 212 212 212 212 212 212
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Eficiência 91 91 90 88 90 90
Torque de fricção (mNm) 0,07 0,12 0,12 0,11 0,25 0,07
Torque de fricção (oz-in) 0,01 0,017 0,017 0,016 0,035 0,01
Potência de saída (W) 10 11,5 11,3 12 12 13
Indutância do rotor (mH) 7 0,6 0,5 0,25 0,16 0,04
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (N) 3 3 3 3 3 3
Carga máxima do eixo - Axial (5 mm do rolamento) (oz) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (N) 150 150 150 150 150 150
Carga máxima do eixo - Radial (5 mm do rolamento) (oz) 539,5 539,5 539,5 539,5 539,5 539,5
Torque de detenção na tensão nominal (mNm) 32 55 49 48 45 66
Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) 4,53 7,79 6,94 6,8 6,37 9,35
Resistência do terminal (Ohm) 107 11 7,7 3,9 2,5 0,6
Resistência térmica (rotor/corpo) (°C/W) 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22
Constante térmica de tempo (rotor/estator) (s) 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550
Folga no eixo - Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Folga no eixo - Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Folga no eixo - Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Folga no eixo - Radial (mm) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Document Document Type Language File Type
22N78 Athlonix Specification Page Página de especificações
22N78 Athlonix drawing Desenho 2D
22N78 Athlonix 3D drawing Desenho 3D