Critérios de seleção
Diâmetro do motor
A adequação do diâmetro do motor ao espaço disponível na aplicação é o melhor ponto de partida ao dimensionar um motor CC com escovas. Em geral, motores com diâmetro maior fornecem mais torque. O diâmetro do motor varia de 8 a 35 mm.
Comprimento
Vários comprimentos estão disponíveis, variando de 16,6 mm a 67,2 mm, para melhor atender aos requisitos do pacote da aplicação.
Tipo de comutação
As escovas de metal precioso são adequadas para aplicações com baixa densidade de corrente, proporcionando baixa fricção e alta eficiência, mas aplicações com alto consumo contínuo ou de pico de corrente exigirão escovas de grafite-cobre.
Tipo de rolamento
Várias combinações de rolamento foram projetadas, desde construções simples com rolamentos de luva a sistemas de rolamentos pré-carregados para aplicações com alta carga axial ou radial.
Tipo de ímã e de comutação
Adapte a sua seleção de motor às necessidades de potência e corrente da sua aplicação: ímãs de NdFeB fornecem mais torque de saída do que alnico, a um custo maior. O sistema de comutação (tipo e tamanho dos comutadores) também é indicado por essa codificação.
Enrolamento
Diferentes opções de enrolamento são propostas para proporcionar uma adequação ideal aos requisitos da aplicação. A tensão, a resistência e a corrente são os parâmetros básicos para seleção.
Código de execução
Usado para especificar o padrão e personalizações.
CC com escovas: | ||
35 N T 2R 82 426E 50 | ||
35 | Diâmetro | |
N | Geração/comprimento do motor L, C = geração antiga (C-curto, L-longo) S, N, V = geração intermediária (S-curto, N-normal, V-muito longo) G, GS = nova geração, ímã de alta potência (S-versão curta) |
|
T | Tipo de comutação Em branco = metal precioso T = grafite |
|
2R | Tipo de rolamento Em branco = com rolamentos sleeve 1R = rolamento dianteiro de esferas, rolamento traseiro sleeve 2R = rolamentos dianteiro e traseiro |
|
82 | Tipo de ímã/tamanho e tipo de comutação 11, 18, 21, 28, 48, 58 = alnico/metal precioso 12 = alnico/grafite-cobre 61, 78, 88, 98 = NdFeB/metal precioso 82, 83 = NdFeB/grafite-cobre |
|
426E | Tipo de bobina | |
50 | Código de execução |