PRODUTOS RELACIONADOS
12ECP48 Motores DC Ultra EC sem ranhura e sem escovas
12ECP48 Ultra EC
O motor CC sem escovas e sem ranhuras 12ECP48 é ultraotimizado em termos de custos, sem comprometer o desempenho premium. Apresentando 23 W de potência contínua a velocidades de 40.000 rpm e fornecendo torque contínuo máximo de 8,1 mNm, o minimotor Ultra EC 12ECP48 BLDC é a escolha ideal para a redução do tamanho e a otimização de aplicações portáteis.
Destaques dos Produtos
- Diâmetro compacto de 12 mm - permite a miniaturização do dispositivo portátil
- Design exclusivo da bobina e conjunto do mancal otimizado - permite que os motores atinjam velocidades de até 60.000 rpm
- Menores perdas de energia resultam em maior eficiência
- Sem torque de aperto para uma rotação suave
- Relação maximizada de desempenho/preço
Personalização disponível
- Conectores
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Otimizações diferenciadas (velocidade ou direção)
- Proteção contra poeira nas saídas dos cabos
- Sem sensores de efeito Hall
- Lubrificantes especiais
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
Número da peça | 12ECP48 8B 21 | 12ECP48 8B 52 | 12ECP48 8B 46 | 12ECP48 8B 29 |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
Diâmetro do motor (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,26 | 0,65 | 0,58 | 0,36 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 3,3 | 1,4 | 1,5 | 2,4 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 23 | 23 | 23 | 23 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,02 | 0,12 | 0,09 | 0,04 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 0,246 | 1,45 | 1,126 | 0,465 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 0,3 | 1,5 | 1,18 | 0,52 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Constante do motor (mNm/W½) | 4,83 | 4,93 | 5,26 | 4,85 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 0,676 | 0,689 | 0,736 | 0,678 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 42,85 | 41,22 | 40,75 | 42,51 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 200 | 80 | 100 | 150 |
Velocidade em vazio (rpm) | 36000 | 38950 | 32900 | 34000 |
Tensão nominal (V) | 9 | 24 | 18 | 12 |
Direção otimizada | Simétrico | Simétrico | Simétrico | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 2.5 / 24.2 | 2.5 / 24.2 | 2.5 / 24.2 | 2.5 / 24.2 |
Constante térmica de tempo (s) | 535 | 535 | 535 | 535 |
Constante de torque (mNm/A) | 2,4 | 5,94 | 5,26 | 3,31 |
Constante de torque (oz-in/A) | 0,336 | 0,83 | 0,736 | 0,463 |
Peso (g) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Peso (oz) | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
Comprimento (in) | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
Comprimento (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Número de polos | 2 polo | 2 polo | 2 polo | 2 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_12ecp48.DXF | Desenho 2D |
|
|
drawing_12ecp48.STEP | Desenho 3D |
|
|
specifications_12ecp.pdf | Página de especificações |
|