PRODUTOS RELACIONADOS
16BHS 2-Wires Motores DC - motor sem escovas e sem ranhuras
16BHS 2-wires
O motor CC sem escovas e sem ranhuras 16BHS utiliza uma bobina cilíndrica autossustentada, sem ferro, fabricada com a mesma técnica de enrolamento de nossos motores CC sem ferro. O micromotor 16BHS oferece longa vida útil, excelente controle de velocidade e posição e rotação suave.
Destaques dos Produtos
- Circuito eletrônico integrado
- Sem ranhuras
- 2 polos
- Design compacto
- Baixa perda de ferro em alta velocidade
- Alta eficiência
- 3 fases
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Padrão especial de furos de fixação
- Montagem de valor agregado
Aplicação
- Dispositivos respiratórios e de ventilação
- Diagnóstico clínico
- Bombas em miniatura
- Atuadores de válvulas
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | 16BHS 2A E .01 | 16BHS 2A L .01 | 16BHS 2A P .01 | 16BHS 2A T .01 |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Diâmetro do motor (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +80 | -30 to +80 | -30 to +80 | -30 to +80 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +176 | -22 to +176 | -22 to +176 | -22 to +176 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to +80 | -40 to +80 | -40 to +80 | -40 to +80 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to +176 | -40 to +176 | -40 to +176 | -40 to +176 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 1,19 | 0,84 | 0,65 | 0,34 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,33 | 0,44 | 0,64 | 1,24 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 3,8 | 3,6 | 4 | 4 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,54 | 0,51 | 0,57 | 0,57 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Indutância - fase a fase (mH) | 1,17 | 0,66 | 0,32 | 0,08 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 29,3 | 16,5 | 7,9 | 2,1 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 11,8 | 13,2 | 10,7 | 10,3 |
Constante do motor (mNm/W½) | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,2 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 0,3 | 0,28 | 0,31 | 0,31 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 225,5 | 251,5 | 205,5 | 192,8 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 10900 | 15900 | 21300 | 42200 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 55 | 75 | 112 | 235 |
Velocidade em vazio (rpm) | 8740 | 12740 | 17100 | 33770 |
Tensão nominal (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Direção otimizada | Simétrico | Simétrico | Simétrico | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 7,081 | 7,081 | 7,081 | 7,081 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Constante térmica de tempo (s) | 520 | 520 | 520 | 520 |
Constante de torque (mNm/A) | 11,4 | 8,1 | 6,2 | 3,3 |
Constante de torque (oz-in/A) | 1,61 | 1,15 | 0,88 | 0,47 |
Peso (g) | 33 | 33 | 33 | 33 |
Peso (oz) | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 10900 | 15900 | 21300 | 42200 |
Número de polos | 2 polo | 2 polo | 2 polo | 2 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_16bhs.dxf | Desenho 2D |
|
|
specifications_16bhs.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_16bhs.stp | Desenho 3D |
|