16ECP36-2A Ultra EC

16ECP36 2A Motor DC Ultra EC sem ranhura e sem escovas

16ECP36 2A ULTRA EC Motores CC Ultra EC sem ranhura e sem escovas

16ECP6-2A Ultra EC

O motor 16ECP36 2A foi projetado para ser um dos motores sem escovas e sem ranhuras mais avançados e de mais alto desempenho em sua categoria. Contando com eletrônica avançada, o motor 16ECP36 2A Ultra ECP ajuda a reduzir o tamanho da aplicação, eliminando a necessidade de drivers externos. Este motor compacto é a escolha perfeita para aplicações na qual há um limite de espaço; o motor se conecta diretamente às aplicações do consumidor.

Destaques dos Produtos

  • Motor Plug and Play (sem necessidade de drivers)
  • Com eletrônica integrada
  • Quatro bobinas padrão disponíveis

Personalização disponível

  • Conectores
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
Número da peça 16ECP36-2A 49 16ECP36-2A 108 16ECP36-2A 245 16ECP36-2A 380
Diâmetro do motor (in) 0,63 0,63 0,63 0,63
Diâmetro do motor (mm) 16 16 16 16
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -30 to + 100 -30 to + 100 -30 to + 100 -30 to + 100
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -22 to + 212 -22 to + 212 -22 to + 212 -22 to + 212
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) -40 to + 100 -40 to + 100 -40 to + 100 -40 to + 100
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) -40 to + 212 -40 to + 212 -40 to + 212 -40 to + 212
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 7,64 7,64 7,64 7,64
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) 34 34 34 34
Constante EMF (V/1000 rpm) 0,39 0,84 1,93 2,96
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) 5,3 5,3 5,3 5,3
Corrente contínua (máx.) (A) 1,8 0,9 0,4 0,3
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) 19 9 2 1
Torque contínuo (máx.) (mNm) 7 6,7 6,75 6,75
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 1 0,95 0,96 0,96
Constante de tempo elétrica (ms) 0,09 0,08 0,08 0,08
Indutância - fase a fase (mH) 0,07 0,32 1,63 3,93
Resistência interna - fase a fase (Ohm) 0,69 4,05 21 52
Constante mecânica de tempo (ms) 3 3,8 3,7 3,9
Constante do motor (mNm/W½) 4,2 3,8 3,8 3,7
Constante do motor (oz-in/W½) 0,61 0,54 0,55 0,53
Regulagem do motor (10³/Nms) 55,4 69,2 67,9 71,9
Velocidade do motor (máx.) (rpm) 39000 18000 8000 5000
Corrente em vazio, típica (mA) 160 80 30 15
Velocidade em vazio (rpm) 31550 14500 6200 4050
Tensão nominal (V) 12 12 12 12
Direção otimizada Bidirecional Bidirecional Bidirecional Bidirecional
Inércia do rotor (gcm²) 0,6 0,6 0,6 0,6
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) 3.5/17 3.5/17 3.5/17 3.5/17
Constante térmica de tempo (s) 587 587 587 587
Constante de torque (mNm/A) 3,5 7,7 17,6 26,9
Constante de torque (oz-in/A) 0,49 1,09 2,49 3,8
Peso (g) 41 41 41 41
Peso (oz) 1,45 1,45 1,45 1,45
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) 125 125 125 125
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) 257 257 257 257
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 39000 18000 8000 5000
Comprimento (mm) 36 36 36 36
Número de polos 2 polo 2 polo 2 polo 2 polo
Material da carcaça Flange em aço inoxidável Flange em aço inoxidável Flange em aço inoxidável Flange em aço inoxidável
Document Document Type Language File Type
16ECP36-2A Ultra EC Specification Page Página de especificações application/pdf
16ECP36-2A Ultra EC drawing Desenho 2D
16ECP36-2A Ultra EC 3D drawing Desenho 3D